(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬管狀滾輪 軸承型

金屬管狀滾輪 軸承型

為各種金屬的管狀滾輪附軸承型。可選擇長度至1000mm以下。
Metal Hollow Rollers - With Bearings (L=550~1000)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

金屬管狀滾輪 軸承型:關聯圖像

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
芯材
附軸承型RORC鍍無電解鎳
RORSS不鏽鋼(SUS304)
RORAA鋁合金白色陽極處理

[ ! ]軸承可拆卸。
 出貨時為暫時固定狀態。

規格表

型式dL
RORC60
RORAA50

15
12

L600
L1000
■附軸承型
型式d
選擇
L
選擇
D1B1Bd1d2使用
軸承
TypeD不鏽鋼
不鏽鋼
RORC
(鋼)

RORSS
(不鏽鋼)

RORAA
(鋁)
408550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
2481222.722221515B628ZZ
102681222.722221515B6000ZZ
5010309154028271717B6200ZZ
12288154028272222B6001ZZ
601232101549.5322222B6201ZZ
153291549.5322222B6002ZZ
802552152068.6414138B6205ZZ
3055132068.6414138B6006ZZ
[ ! ]軸承之詳細尺寸請參照P.1017・1019。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORAA40-8-L550
RORAA40-8-L600
RORAA40-8-L650
RORAA40-8-L700
RORAA40-8-L750
RORAA40-8-L800
RORAA40-10-L550
RORAA40-10-L600
RORAA40-10-L650
RORAA40-10-L700
RORAA40-10-L750
RORAA40-10-L800
RORAA50-10-L1000
RORAA50-10-L550
RORAA50-10-L600
RORAA50-10-L650
RORAA50-10-L700
RORAA50-10-L750
RORAA50-10-L800
RORAA50-10-L850
RORAA50-10-L900
RORAA50-10-L950
RORAA50-12-L1000
RORAA50-12-L550
RORAA50-12-L600
RORAA50-12-L650
RORAA50-12-L700
RORAA50-12-L750
RORAA50-12-L800
RORAA50-12-L850
RORAA50-12-L900
RORAA50-12-L950
RORAA60-12-L1000
RORAA60-12-L550
RORAA60-12-L600
RORAA60-12-L650
RORAA60-12-L700
RORAA60-12-L750
RORAA60-12-L800
RORAA60-12-L850
RORAA60-12-L900
RORAA60-12-L950
RORAA60-15-L1000
RORAA60-15-L550
RORAA60-15-L600
RORAA60-15-L650
RORAA60-15-L700
RORAA60-15-L750
RORAA60-15-L800
RORAA60-15-L850
RORAA60-15-L900
RORAA60-15-L950
RORAA80-25-L1000
RORAA80-25-L550
RORAA80-25-L600
RORAA80-25-L650
RORAA80-25-L700
RORAA80-25-L750
RORAA80-25-L800
RORAA80-25-L850
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS金屬部外徑D
(mm)
材質 內徑 d
(mm)
表面處理 長度 L
(mm)
8天~ 1040鋁合金8白色陽極處理550
8天~ 1040鋁合金8白色陽極處理600
8天~ 1040鋁合金8白色陽極處理650
8天~ 1040鋁合金8白色陽極處理700
8天~ 1040鋁合金8白色陽極處理750
8天~ 1040鋁合金8白色陽極處理800
8天~ 1040鋁合金10白色陽極處理550
8天~ 1040鋁合金10白色陽極處理600
8天~ 1040鋁合金10白色陽極處理650
8天~ 1040鋁合金10白色陽極處理700
8天~ 1040鋁合金10白色陽極處理750
8天~ 1040鋁合金10白色陽極處理800
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理1000
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理550
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理600
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理650
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理700
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理750
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理800
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理850
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理900
8天~ 1050鋁合金10白色陽極處理950
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理1000
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理550
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理600
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理650
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理700
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理750
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理800
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理850
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理900
8天~ 1050鋁合金12白色陽極處理950
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理1000
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理550
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理600
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理650
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理700
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理750
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理800
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理850
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理900
8天~ 1060鋁合金12白色陽極處理950
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理1000
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理550
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理600
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理650
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理700
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理750
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理800
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理850
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理900
8天~ 1060鋁合金15白色陽極處理950
8天~ 1080鋁合金25白色陽極處理1000
7天~ 1080鋁合金25白色陽極處理550
8天~ 1080鋁合金25白色陽極處理600
8天~ 1080鋁合金25白色陽極處理650
8天~ 1080鋁合金25白色陽極處理700
8天~ 1080鋁合金25白色陽極處理750
8天~ 1080鋁合金25白色陽極處理800
8天~ 1080鋁合金25白色陽極處理850

Loading...

使用範例

金屬管狀滾輪 軸承型:關聯圖像

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 止迴螺絲 滾輪形狀 直柱
長度(mm) ~1000 軸承材質 鋼鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767