(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬附單向離合器管狀滾輪 -附軸承型-

金屬附單向離合器管狀滾輪 -附軸承型-

透過安裝單向離合器,可防止逆轉。
Metal Pipe Rollers - with One Way Clutch

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
芯材軸承單向離合器
ROROWA鋁合金白色陽極處理
[ ! ]軸端及內徑部分無表面處理。

[ ! ]單向離合器以壓入固定。
[ ! ]
軸承可拆卸。以暫時固定狀態出貨。
[ ! ]單向離合器的旋轉方向,依循箭頭指標貼紙。
[ ! ]建議使用軸為公差h5 (h6)的淬火軸。

規格表

型式dL
ROROWA30

12

L300
型式dL單向離合器
容許扭矩(Nm)
使用軸承D1D2B1Bd1
TypeD指定單位10mm軸:h5公差軸:h6公差
僅限芯材
ROROWA
20850〜1003.21.6B688ZZ121651210
301250〜30012.26.1B6901ZZ182461615
402028.514.3B6804ZZ263271622
502028.514.3B6904ZZ263791622
256633B6905ZZ324292027
[ ! ]單向離合器使用市面上的HF形。[ ! ]為避免接觸軸承內輪,端面有做逃溝加工。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROROWA20-8-L[50-100/10]
ROROWA20-8-LC[51-99/1]
ROROWA30-12-L[50-300/10]
ROROWA30-12-LC[51-299/1]
ROROWA40-20-L[50-300/10]
ROROWA40-20-LC[51-299/1]
ROROWA50-20-L[50-300/10]
ROROWA50-20-LC[51-299/1]
ROROWA50-25-L[50-300/10]
ROROWA50-25-LC[51-299/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS金屬部外徑D
(mm)
長度
(mm)
內徑 d
(mm)
長度 L
(mm)
變更L尺寸 [LC]
(mm)
8天~ 1020~50 / ~100850 ~ 100-
8天~ 1020~50 / ~1008-51 ~ 99
8天~ 1030~50 / ~100 / ~3001250 ~ 300-
8天~ 1030~50 / ~100 / ~30012-51 ~ 299
8天~ 1040~50 / ~100 / ~3002050 ~ 300-
8天~ 1040~50 / ~100 / ~30020-51 ~ 299
8天~ 1050~50 / ~100 / ~3002050 ~ 300-
8天~ 1050~50 / ~100 / ~30020-51 ~ 299
8天~ 1050~50 / ~100 / ~3002550 ~ 300-
8天~ 1050~50 / ~100 / ~30025-51 ~ 299

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 附單向離合器 滾輪形狀 直柱
材質 鋁合金 表面處理 白色陽極處理 軸承材質 鋼鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767