(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬管狀滾輪附軸承型

金屬管狀滾輪附軸承型

使用專用的抽拉鋁管材。為輕量且低價的商品。
Hollow Rollers - With Bearings (L=100 ~ 500) - Core Only

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
芯材軸承
RORLA鋁合金白色陽極處理
RORLM鍍無電解鎳
RORLS不鏽鋼(SUS304)
[ ! ]軸端及內徑部分無表面處理。

規格表

型式dL
RORLA50

20

L300
型式dL
選擇
使用
軸承
D1Bd1
TypeD鋁合金不鏽鋼
僅限芯材
RORLA
RORLM
RORLS
206100150200B696ZZ155111213
8B688ZZ165111213
308100
150
200
250
300
350
400
450
500
B698ZZ19615
8AB608ZZ22715.818
10B6900ZZ2261515.818
12B6901ZZ2461515.818
3510B6900ZZ2261718.118
12B6901ZZ2461718.118
15B6902ZZ2872218.118
408B628ZZ2481718.720
10B6000ZZ2681718.720
12B6901ZZ2461718.720
15B6902ZZ2871718.720
20B6804ZZ3272222.722
5010B6200ZZ309171822
12B6001ZZ288221822
15B6902ZZ287171822
20B6904ZZ379273028
25B6905ZZ429273028
6012B6201ZZ321022
15B6002ZZ32922
20B6904ZZ37922
25B6905ZZ42932
30B6906ZZ47932
8025B6205ZZ521541
30B6006ZZ551341
35B6907ZZ551041
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。[ ! ]為避免接觸軸承內輪,端面有做逃溝加工。
[ ! ]僅限芯材軸承可拆卸。出貨時為暫時固定狀態。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORLA20-6-L[100-200/50]
RORLA20-6-LC[50-199/1]
RORLA20-8-L[100-200/50]
RORLA20-8-LC[50-199/1]
RORLA30-8-L[100-500/50]
RORLA30-8-LC[50-499/1]
RORLA30-10-L[100-500/50]
RORLA30-10-LC[50-499/1]
RORLA30-12-L[100-500/50]
RORLA30-12-LC[50-499/1]
RORLA35-10-L[100-500/50]
RORLA35-10-LC[50-499/1]
RORLA35-12-L[100-500/50]
RORLA35-12-LC[50-499/1]
RORLA35-15-L[100-500/50]
RORLA35-15-LC[50-499/1]
RORLA40-8-L[100-500/50]
RORLA40-8-LC[50-499/1]
RORLA40-10-L[100-500/50]
RORLA40-10-LC[50-499/1]
RORLA40-12-L[100-500/50]
RORLA40-12-LC[50-499/1]
RORLA40-15-L[100-500/50]
RORLA40-15-LC[50-499/1]
RORLA40-20-L[100-500/50]
RORLA40-20-LC[50-499/1]
RORLA50-10-L[100-500/50]
RORLA50-10-LC[50-499/1]
RORLA50-12-L[100-500/50]
RORLA50-12-LC[50-499/1]
RORLA50-15-L[100-500/50]
RORLA50-15-LC[50-499/1]
RORLA50-20-L[100-500/50]
RORLA50-20-LC[50-499/1]
RORLA50-25-L[100-500/50]
RORLA50-25-LC[50-499/1]
RORLA60-12-L[100-500/50]
RORLA60-12-LC[50-499/1]
RORLA60-15-L[100-500/50]
RORLA60-15-LC[50-499/1]
RORLA60-20-L[100-500/50]
RORLA60-20-LC[50-499/1]
RORLA60-25-L[100-500/50]
RORLA60-25-LC[50-499/1]
RORLA60-30-L[100-500/50]
RORLA60-30-LC[50-499/1]
RORLA80-25-L[100-500/50]
RORLA80-25-LC[50-499/1]
RORLA80-30-L[100-500/50]
RORLA80-30-LC[50-499/1]
RORLA80-35-L[100-500/50]
RORLA80-35-LC[50-499/1]
RORLM20-6-L[100-200/50]
RORLM20-6-LC[50-199/1]
RORLM20-8-L[100-200/50]
RORLM20-8-LC[50-199/1]
RORLM30-8A-L[100-500/50]
RORLM30-8A-LC[50-490/1]
RORLM30-10-L[100-500/50]
RORLM30-10-LC[50-499/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS金屬部外徑D
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
表面處理 軸承材質 長度 L
(mm)
變更L尺寸 [LC]
(mm)
8天~ 1020鋁合金~100 / ~3006白色陽極處理鋼鐵100 ~ 200-
8天~ 1020鋁合金~100 / ~3006白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 199
8天~ 1020鋁合金~100 / ~3008白色陽極處理鋼鐵100 ~ 200-
8天~ 1020鋁合金~100 / ~3008白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 199
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~5008白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~5008白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1035鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1035鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1035鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1035鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1035鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1035鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~5008白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~5008白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
8天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
8天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
8天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
8天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
8天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
8天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
8天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
8天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
8天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
8天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
8天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50030白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
8天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50030白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50030白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50030白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
8天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50035白色陽極處理鋼鐵100 ~ 500-
8天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50035白色陽極處理鋼鐵-50 ~ 499
8天~ 1020鋼鐵~100 / ~3006鍍無電解鎳-100 ~ 200-
8天~ 1020鋼鐵~100 / ~3006鍍無電解鎳--50 ~ 199
8天~ 1020鋼鐵~100 / ~3008鍍無電解鎳-100 ~ 200-
8天~ 1020鋼鐵~100 / ~3008鍍無電解鎳--50 ~ 199
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~5008鍍無電解鎳鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~5008鍍無電解鎳鋼鐵-50 ~ 490
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~50010鍍無電解鎳鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~50010鍍無電解鎳鋼鐵-50 ~ 499

Loading...

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 附軸承 滾輪形狀 直柱

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767