(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬附無給油襯套滾輪

金屬附無給油襯套滾輪

可使用無給油襯套來取代軸承,藉此提供低價且省空間的商品。
Metal Rollers - with Oil Free Bushings (Core Only)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type滾輪無給油襯套
[ M ]材質[ S ]表面處理
FRTA鋁合金白色陽極處理含填充劑四氟化乙烯樹脂層
青銅燒結層
鋼板金屬層(SPCC:鍍錫)
FRTSSUS304

規格表

型式dL
FRTA10530
型式d(內徑)
選擇
L
選擇
t
TypeD

僅限芯材
FRTA
(鋁合金)
FRTS
(SUS304)

8320253040500.8
1051.0
12561.0
15681.0
188101.0
2010121.0
251012151.0
301012151.0
無給油襯套詳細請參照>>P.412。[ ! ]*d15無法選擇L20。
■襯套詳細尺寸
dFd1
內徑公差
3+0.062
0
54.67
5+0.065
0
5710
68812
8101015
10+0.068
0
101218
12101420
15101723
[ ! ]L20的無給油襯套F尺寸為10以下。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FRTA8-3-20
FRTA8-3-25
FRTA8-3-30
FRTA8-3-40
FRTA8-3-50
FRTA10-5-20
FRTA10-5-25
FRTA10-5-30
FRTA10-5-40
FRTA10-5-50
FRTA12-5-20
FRTA12-5-25
FRTA12-5-30
FRTA12-5-40
FRTA12-5-50
FRTA12-6-20
FRTA12-6-25
FRTA12-6-30
FRTA12-6-40
FRTA12-6-50
FRTA15-6-20
FRTA15-6-25
FRTA15-6-30
FRTA15-6-40
FRTA15-6-50
FRTA15-8-20
FRTA15-8-25
FRTA15-8-30
FRTA15-8-40
FRTA15-8-50
FRTA18-8-20
FRTA18-8-25
FRTA18-8-30
FRTA18-8-40
FRTA18-8-50
FRTA18-10-20
FRTA18-10-25
FRTA18-10-30
FRTA18-10-40
FRTA18-10-50
FRTA20-10-20
FRTA20-10-25
FRTA20-10-30
FRTA20-10-40
FRTA20-10-50
FRTA20-12-20
FRTA20-12-25
FRTA20-12-30
FRTA20-12-40
FRTA20-12-50
FRTA25-10-20
FRTA25-10-25
FRTA25-10-30
FRTA25-10-40
FRTA25-10-50
FRTA25-12-20
FRTA25-12-25
FRTA25-12-30
FRTA25-12-40
FRTA25-12-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(mm)
材質 內徑 d
(mm)
表面處理 長度 L
(mm)
8天~ 108[鋁] 鋁合金3白色陽極處理20
8天~ 108[鋁] 鋁合金3白色陽極處理25
8天~ 108[鋁] 鋁合金3白色陽極處理30
8天~ 108[鋁] 鋁合金3白色陽極處理40
8天~ 108[鋁] 鋁合金3白色陽極處理50
8天~ 1010[鋁] 鋁合金5白色陽極處理20
8天~ 1010[鋁] 鋁合金5白色陽極處理25
8天~ 1010[鋁] 鋁合金5白色陽極處理30
8天~ 1010[鋁] 鋁合金5白色陽極處理40
8天~ 1010[鋁] 鋁合金5白色陽極處理50
8天~ 1012[鋁] 鋁合金5白色陽極處理20
8天~ 1012[鋁] 鋁合金5白色陽極處理25
8天~ 1012[鋁] 鋁合金5白色陽極處理30
8天~ 1012[鋁] 鋁合金5白色陽極處理40
8天~ 1012[鋁] 鋁合金5白色陽極處理50
8天~ 1012[鋁] 鋁合金6白色陽極處理20
8天~ 1012[鋁] 鋁合金6白色陽極處理25
8天~ 1012[鋁] 鋁合金6白色陽極處理30
8天~ 1012[鋁] 鋁合金6白色陽極處理40
8天~ 1012[鋁] 鋁合金6白色陽極處理50
8天~ 1015[鋁] 鋁合金6白色陽極處理20
8天~ 1015[鋁] 鋁合金6白色陽極處理25
8天~ 1015[鋁] 鋁合金6白色陽極處理30
8天~ 1015[鋁] 鋁合金6白色陽極處理40
8天~ 1015[鋁] 鋁合金6白色陽極處理50
8天~ 1015[鋁] 鋁合金8白色陽極處理20
8天~ 1015[鋁] 鋁合金8白色陽極處理25
8天~ 1015[鋁] 鋁合金8白色陽極處理30
8天~ 1015[鋁] 鋁合金8白色陽極處理40
8天~ 1015[鋁] 鋁合金8白色陽極處理50
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理20
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理25
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理30
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理40
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理50
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理20
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理25
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理30
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理40
8天~ 1018[鋁] 鋁合金8白色陽極處理50
8天~ 1020[鋁] 鋁合金10白色陽極處理20
8天~ 1020[鋁] 鋁合金10白色陽極處理25
8天~ 1020[鋁] 鋁合金10白色陽極處理30
8天~ 1020[鋁] 鋁合金10白色陽極處理40
8天~ 1020[鋁] 鋁合金10白色陽極處理50
8天~ 1020[鋁] 鋁合金12白色陽極處理20
8天~ 1020[鋁] 鋁合金12白色陽極處理25
8天~ 1020[鋁] 鋁合金12白色陽極處理30
8天~ 1020[鋁] 鋁合金12白色陽極處理40
8天~ 1020[鋁] 鋁合金12白色陽極處理50
8天~ 1025[鋁] 鋁合金10白色陽極處理20
8天~ 1025[鋁] 鋁合金10白色陽極處理25
8天~ 1025[鋁] 鋁合金10白色陽極處理30
8天~ 1025[鋁] 鋁合金10白色陽極處理40
8天~ 1025[鋁] 鋁合金10白色陽極處理50
8天~ 1025[鋁] 鋁合金12白色陽極處理20
8天~ 1025[鋁] 鋁合金12白色陽極處理25
8天~ 1025[鋁] 鋁合金12白色陽極處理30
8天~ 1025[鋁] 鋁合金12白色陽極處理40
8天~ 1025[鋁] 鋁合金12白色陽極處理50

Loading...

使用範例

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 襯套型 滾輪形狀 直線形
長度(mm) ~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767