(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附溝槽滾筒 優力膠被覆 無軸承型

附溝槽滾筒 優力膠被覆 無軸承型

因優力膠部分附有溝槽,故便於輸送膠帶等。
Grooved Urethane Rollers

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ H ]硬度
無軸承芯材包覆軸承
ROUAM鋁合金優力膠(原色)蕭氏硬度A90
ROUSMSUS304
[ ! ]於芯材外圍熔接優力膠。

規格表

型式dLFT
ROUSM30

8

L30

F10

T5
■無軸承
型式dH7選擇指定單位1mm
TypeDLFT
ROUAM
ROUSM
258101215〜500〜46
(F+T≦L−2)
308101215
351012152020〜50
4010121520
501215202525〜1000〜96
(F+T≦L−2)
60121520253030〜100
801520253040〜100
[ ! ]L≦d×3時,d孔從同方向加工。
[ ! ]L>d×3時,d孔從兩端方向做加工,如下圖所示。
也會有無逃溝加工的情況。
[ ! ]優力膠會隨著時間而變色,但特性等不受影響。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROUAM25-[8,​10,​12]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM30-[8,​10,​12,​15]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM35-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM40-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM50-[12,​15,​20,​25]-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUAM60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[30-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUAM80-[15,​20,​25,​30]-L[40-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM25-[8,​10,​12]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM30-[8,​10,​12,​15]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM35-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM40-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM50-[12,​15,​20,​25]-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[30-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM80-[15,​20,​25,​30]-L[40-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
長度 L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
7天~ 1025[鋁] 鋁合金~508 ~ 1215 ~ 500 ~ 460 ~ 46
7天~ 1030[鋁] 鋁合金~508 ~ 1515 ~ 500 ~ 460 ~ 46
7天~ 1035[鋁] 鋁合金~5010 ~ 2020 ~ 500 ~ 460 ~ 46
7天~ 1040[鋁] 鋁合金~5010 ~ 2020 ~ 500 ~ 460 ~ 46
7天~ 1050[鋁] 鋁合金~50 / ~10012 ~ 2525 ~ 1000 ~ 960 ~ 96
7天~ 1060[鋁] 鋁合金~50 / ~10012 ~ 3030 ~ 1000 ~ 960 ~ 96
7天~ 1080[鋁] 鋁合金~50 / ~10015 ~ 3040 ~ 1000 ~ 960 ~ 96
7天~ 1025SUS304~508 ~ 1215 ~ 500 ~ 460 ~ 46
7天~ 1030SUS304~508 ~ 1515 ~ 500 ~ 460 ~ 46
7天~ 1035SUS304~5010 ~ 2020 ~ 500 ~ 460 ~ 46
7天~ 1040SUS304~5010 ~ 2020 ~ 500 ~ 460 ~ 46
7天~ 1050SUS304~50 / ~10012 ~ 2525 ~ 1000 ~ 960 ~ 96
7天~ 1060SUS304~50 / ~10012 ~ 3030 ~ 1000 ~ 960 ~ 96
7天~ 1080SUS304~50 / ~10015 ~ 3040 ~ 1000 ~ 960 ~ 96

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 襯層 安裝方式 直線形
滾輪形狀 槽型 表面處理 優力膠・橡膠材質 優力膠
優力膠・橡膠硬度 90 優力膠・橡膠色 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767