(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾輪 附攻牙型 -直柱型・桶型-

滾輪 附攻牙型 -直柱型・桶型-

為金屬滾輪附攻牙。利用攻牙可安裝於軸上。
Metal Rollers - Female Thread Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
直柱形桶形芯材
ROLSNROCSNSUS304
ROLANROCAN鋁合金白色陽極處理

[ ! ] L≦d×3時,d孔從同方向加工。
[ ! ] L>d×3時,d孔從兩端方向做加工,如下圖所示。也會有無逃溝加工的情況。

規格表

型式dL
ROLAN30

8

30
型式dH7
選擇
L
選擇
M
TypeD
直柱形
僅限芯材
ROLSN
ROLAN





桶形
僅限芯材
ROCSN
ROCAN
208152025304050M3
25810121520254050M3
3081012152025304050M3
35101520253050M4
401012152025304050M4
501215202525304050100M5
601215202530304050100M5
801520304050100M5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROCAN20-8-15
ROCAN20-8-20
ROCAN20-8-25
ROCAN20-8-30
ROCAN20-8-40
ROCAN20-8-50
ROCAN25-8-15
ROCAN25-8-20
ROCAN25-8-25
ROCAN25-8-30
ROCAN25-8-40
ROCAN25-8-50
ROCAN25-10-15
ROCAN25-10-20
ROCAN25-10-25
ROCAN25-10-30
ROCAN25-10-40
ROCAN25-10-50
ROCAN25-12-15
ROCAN25-12-20
ROCAN25-12-25
ROCAN25-12-30
ROCAN25-12-40
ROCAN25-12-50
ROCAN30-8-15
ROCAN30-8-20
ROCAN30-8-25
ROCAN30-8-30
ROCAN30-8-40
ROCAN30-8-50
ROCAN30-10-15
ROCAN30-10-20
ROCAN30-10-25
ROCAN30-10-30
ROCAN30-10-40
ROCAN30-10-50
ROCAN30-12-15
ROCAN30-12-20
ROCAN30-12-25
ROCAN30-12-30
ROCAN30-12-40
ROCAN30-12-50
ROCAN30-15-15
ROCAN30-15-20
ROCAN30-15-25
ROCAN30-15-30
ROCAN30-15-40
ROCAN30-15-50
ROCAN35-10-20
ROCAN35-10-25
ROCAN35-10-30
ROCAN35-10-40
ROCAN35-10-50
ROCAN35-12-20
ROCAN35-12-25
ROCAN35-12-30
ROCAN35-12-40
ROCAN35-12-50
ROCAN35-15-20
ROCAN35-15-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪形狀 外徑
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
表面處理 長度 L
(mm)
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理15
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理20
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理25
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理30
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理40
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理50
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理15
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理20
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理25
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理30
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理40
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理50
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理15
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理20
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理30
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理40
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理15
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理20
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理25
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理30
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理40
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理50
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理15
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理20
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理25
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理30
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理40
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理50
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理15
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理20
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理30
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理40
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理15
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理20
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理25
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理30
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理40
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理50
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理15
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理20
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理25
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理30
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理40
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理50
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理20
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理30
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理40
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理20
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理25
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理30
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理40
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理50
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理20
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理25

Loading...

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 止迴螺絲

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767