(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂滾輪  -壓入型-

樹脂滾輪  -壓入型-

為使芯材壓入樹脂的滾輪。
Plastic Rollers -Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


●壓入型
Type軸承[ M ]材質
直柱形附軸承芯材樹脂
ROASPRORASPSUS304工程塑膠(POM)
ROAAPRORAAP鋁合金

[ ! ]L≦d×3時,d孔從同方向加工。
[ ! ]L>d×3時,d孔從兩端方向做加工,如下圖所示。也會有無逃溝加工的情況。

規格表

型式DdLEG
(壓入型)ROASP40
RORAAP30




12

50
40




■壓入型
型式dH7選擇L附軸承型
TypeD(僅限直柱型可指定)選擇dD1(H7)dhB使用軸承
直柱型
ROASP
ROAAP
附軸承型
RORASP
RORAAP
208152025304050
2581012152025304050615105696ZZ×2
308101215152025304050819156698ZZ×2
3510121520202530405010221866900ZZ×2
*D20僅限直柱型可指定4010121520202530405012282486001ZZ×2
*標示的L尺寸僅限直柱型。50121520252530405015322896002ZZ×2
〈特長〉
・工程塑膠(POM) :具有良好機械強度的材料。
・超高分子量聚乙烯:具有良好耐磨耗性的材料。適用於食品衛生法。
・聚丙烯 :具有良好耐藥性的材料。
・MC尼龍 :具有良好機械強度與耐磨耗性的材料。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROAAP20-8-15
ROAAP20-8-20
ROAAP20-8-25
ROAAP20-8-30
ROAAP20-8-40
ROAAP20-8-50
ROAAP25-8-15
ROAAP25-8-20
ROAAP25-8-25
ROAAP25-8-30
ROAAP25-8-40
ROAAP25-8-50
ROAAP25-10-15
ROAAP25-10-20
ROAAP25-10-25
ROAAP25-10-30
ROAAP25-10-40
ROAAP25-10-50
ROAAP25-12-15
ROAAP25-12-20
ROAAP25-12-25
ROAAP25-12-30
ROAAP25-12-40
ROAAP25-12-50
ROAAP30-8-15
ROAAP30-8-20
ROAAP30-8-25
ROAAP30-8-30
ROAAP30-8-40
ROAAP30-8-50
ROAAP30-10-15
ROAAP30-10-20
ROAAP30-10-25
ROAAP30-10-30
ROAAP30-10-40
ROAAP30-10-50
ROAAP30-12-15
ROAAP30-12-20
ROAAP30-12-25
ROAAP30-12-30
ROAAP30-12-40
ROAAP30-12-50
ROAAP30-15-15
ROAAP30-15-20
ROAAP30-15-25
ROAAP30-15-30
ROAAP30-15-40
ROAAP30-15-50
ROAAP35-10-20
ROAAP35-10-25
ROAAP35-10-30
ROAAP35-10-40
ROAAP35-10-50
ROAAP35-12-20
ROAAP35-12-25
ROAAP35-12-30
ROAAP35-12-40
ROAAP35-12-50
ROAAP35-15-20
ROAAP35-15-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝方式 外徑
(mm)
材質 內徑 d
(mm)
軸承材質 長度 L
(mm)
7天~ 10直線形20[鋁] 鋁合金8-15
7天~ 10直線形20[鋁] 鋁合金8-20
7天~ 10直線形20[鋁] 鋁合金8-25
7天~ 10直線形20[鋁] 鋁合金8-30
7天~ 10直線形20[鋁] 鋁合金8-40
7天~ 10直線形20[鋁] 鋁合金8-50
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金8-15
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金8-20
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金8-25
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金8-30
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金8-40
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金8-50
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金10-15
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金10-20
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金10-25
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金10-30
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金10-40
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金10-50
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金12-15
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金12-20
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金12-25
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金12-30
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金12-40
7天~ 10直線形25[鋁] 鋁合金12-50
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金8-15
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金8-20
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金8-25
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金8-30
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金8-40
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金8-50
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金10-15
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金10-20
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金10-25
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金10-30
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金10-40
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金10-50
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金12-15
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金12-20
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金12-25
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金12-30
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金12-40
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金12-50
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金15-15
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金15-20
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金15-25
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金15-30
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金15-40
7天~ 10直線形30[鋁] 鋁合金15-50
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金10-20
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金10-25
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金10-30
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金10-40
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金10-50
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金12-20
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金12-25
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金12-30
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金12-40
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金12-50
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金15-20
7天~ 10直線形35[鋁] 鋁合金15-25

Loading...

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 壓入 滾輪形狀 直線形
長度(mm) ~50 表面處理 優力膠・橡膠材質 工程塑膠(POM)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767