(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠滾輪 -附軸承・優力膠厚度選擇型-

優力膠滾輪 -附軸承・優力膠厚度選擇型-

優力膠厚度可從5mm・10mm選擇。
Urethane Rollers with Bearing, Straight Type, Urethane Thickness Selectable

(i)請注意

  • 長度指定110(含)以上規格,因系統設定原因,無法正常顯示,如有
    1.如有需求請直接訂購.WOS
    2.如有圖檔需求,請洽技術部門.與我們聯絡謝謝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ H ]硬度軸承
附軸承
直柱形桶形芯材包覆
ROERUHSSUS304優力膠
(原色)
蕭氏硬度A95
ROERUHA鋁合金
ROERUSROECRUSSUS304蕭氏硬度A90
ROERUAROECRUA鋁合金
ROERGSSUS304蕭氏硬度A70
ROERGAROECRGA鋁合金
ROERHSSUS304蕭氏硬度A50
ROERHAROECRHA鋁合金
[ ! ]於芯材外圍熔接優力膠。

[ ! ]L≦d×3時,d孔從同方向加工。
[ ! ]L>d×3時,d孔從兩端方向做加工,如下圖所示。也會有無逃溝加工的情況。

規格表

型式dLT
ROERUS602050T5
■附軸承型
型式d
選擇
L
指定單位10mm
T
選擇
D1dhB使用軸承
TypeD
直柱形
ROERUHS
ROERUHA
ROERUS
ROERUA
ROERGS
ROERGA
ROERHS
ROERHA
桶形
ROECRUS
ROECRUA

ROECRGA
ROECRHA


40820〜200519156698ZZ×2
10221866900ZZ×2
501030〜200221866900ZZ×2
12282486001ZZ×2
15322896002ZZ×2
60125
10
282486001ZZ×2
15322896002ZZ×2
2054236126004ZZ×2
8015322896002ZZ×2
205
10
4236126004ZZ×2
254741126005ZZ×2
100204236126004ZZ×2
254741126005ZZ×2
305548136006ZZ×2
[ ! ]桶型為L≦100。[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。[ ! ]優力膠會隨著時間而變色,但特性等不受影響。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROECRGA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRGA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRGA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRGA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRGA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRHA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRUA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRUA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRUS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRUS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERGA40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERGA50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERGA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGA100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGS40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERGS50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERGS60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERHA40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERHA50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERHA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHA100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHS40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERHS50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERHS60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHS100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUA40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERUA50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERUA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUA100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHA40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERUHA50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERUHA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHA100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHS40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERUHS50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERUHS60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHS100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUS40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERUS50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERUS60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUS100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪形狀 外徑
(mm)
材質 內徑 d
(mm)
優力膠・橡膠硬度 L
(mm)
T
(mm)
8天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金8 ~ 107020 ~ 1005
8天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金10 ~ 157030 ~ 1005
8天~ 10桶型60[鋁] 鋁合金12 ~ 207030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型80[鋁] 鋁合金15 ~ 257030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型100[鋁] 鋁合金20 ~ 307030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金8 ~ 105020 ~ 1005
8天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金10 ~ 155030 ~ 1005
8天~ 10桶型60[鋁] 鋁合金12 ~ 205030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型80[鋁] 鋁合金15 ~ 255030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型100[鋁] 鋁合金20 ~ 305030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金8 ~ 109020 ~ 1005
8天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金10 ~ 159030 ~ 1005
8天~ 10桶型60[鋁] 鋁合金12 ~ 209030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型80[鋁] 鋁合金15 ~ 259030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型100[鋁] 鋁合金20 ~ 309030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型40SUS3048 ~ 109020 ~ 1005
8天~ 10桶型50SUS30410 ~ 159030 ~ 1005
8天~ 10桶型60SUS30412 ~ 209030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型80SUS30415 ~ 259030 ~ 1005 ~ 10
8天~ 10桶型100SUS30420 ~ 309030 ~ 1005 ~ 10
7天~ 10直線形40[鋁] 鋁合金8 ~ 107020 ~ 2005
7天~ 10直線形50[鋁] 鋁合金10 ~ 157030 ~ 2005
8天~ 10直線形60[鋁] 鋁合金12 ~ 207030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形80[鋁] 鋁合金15 ~ 257030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形100[鋁] 鋁合金20 ~ 307030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形40SUS3048 ~ 107020 ~ 2005
7天~ 10直線形50SUS30410 ~ 157030 ~ 2005
8天~ 10直線形60SUS30412 ~ 207030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形80SUS30415 ~ 257030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形100SUS30420 ~ 307030 ~ 1005 ~ 10
7天~ 10直線形40[鋁] 鋁合金8 ~ 105020 ~ 2005
8天~ 10直線形50[鋁] 鋁合金10 ~ 155030 ~ 2005
7天~ 10直線形60[鋁] 鋁合金12 ~ 205030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形80[鋁] 鋁合金15 ~ 255030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形100[鋁] 鋁合金20 ~ 305030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形40SUS3048 ~ 105020 ~ 2005
8天~ 10直線形50SUS30410 ~ 155030 ~ 2005
8天~ 10直線形60SUS30412 ~ 205030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形80SUS30415 ~ 255030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形100SUS30420 ~ 305030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形40[鋁] 鋁合金8 ~ 109020 ~ 2005
8天~ 10直線形50[鋁] 鋁合金10 ~ 159030 ~ 2005
7天~ 10直線形60[鋁] 鋁合金12 ~ 209030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形80[鋁] 鋁合金15 ~ 259030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形100[鋁] 鋁合金20 ~ 309030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形40[鋁] 鋁合金8 ~ 109520 ~ 2005
8天~ 10直線形50[鋁] 鋁合金10 ~ 159530 ~ 2005
8天~ 10直線形60[鋁] 鋁合金12 ~ 209530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形80[鋁] 鋁合金15 ~ 259530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形100[鋁] 鋁合金20 ~ 309530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形40SUS3048 ~ 109520 ~ 2005
8天~ 10直線形50SUS30410 ~ 159530 ~ 2005
8天~ 10直線形60SUS30412 ~ 209530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形80SUS30415 ~ 259530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形100SUS30420 ~ 309530 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形40SUS3048 ~ 109020 ~ 2005
7天~ 10直線形50SUS30410 ~ 159030 ~ 2005
7天~ 10直線形60SUS30412 ~ 209030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10直線形80SUS30415 ~ 259030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10直線形100SUS30420 ~ 309030 ~ 2005 ~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 襯層 安裝方式 附軸承
長度(mm) ~50 / ~100 表面處理 優力膠・橡膠材質 優力膠
優力膠・橡膠色 原色 軸承材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767