(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬滾輪 附軸承

金屬滾輪 附軸承

為可選擇各種金屬・表面處理的標準滾輪附軸承型。可選擇內外徑・長度。
Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理軸承
直柱形桶形
RORBROCRB相當於S45C染黑處理
RORMROCRM鍍無電解鎳
RORSROCRSSUS304
RORAROCRA鋁合金白色陽極處理

規格表

型式L
RORB3030
No.DL
選擇
dD1(H7)dhB使用軸承
2020152025304050615105696ZZ×2
2525202530405060708090100615105696ZZ×2
3030202530405060708090100819156698ZZ×2
35A3525304050822157608ZZ×2
3535253040506070809010010221866900ZZ×2
40A402530405010261886000ZZ×2
4040253040506070809010012282486001ZZ×2
50A5025304050100123224106201ZZ×2
5050253040506070809010015322896002ZZ×2
[ ! ]軸承的詳細尺寸請參照
>> P.1017・1019。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROCRA20-15
ROCRA20-20
ROCRA20-25
ROCRA20-30
ROCRA20-40
ROCRA20-50
ROCRA25-20
ROCRA25-25
ROCRA25-30
ROCRA25-40
ROCRA25-50
ROCRA30-20
ROCRA30-25
ROCRA30-30
ROCRA30-40
ROCRA30-50
ROCRA35-25
ROCRA35-30
ROCRA35-40
ROCRA35-50
ROCRA35A-25
ROCRA35A-30
ROCRA35A-40
ROCRA35A-50
ROCRA40-25
ROCRA40-30
ROCRA40-40
ROCRA40-50
ROCRA40A-25
ROCRA40A-30
ROCRA40A-40
ROCRA40A-50
ROCRA50-25
ROCRA50-30
ROCRA50-40
ROCRA50-50
ROCRA50-60
ROCRA50-70
ROCRA50-80
ROCRA50-90
ROCRA50-100
ROCRA50A-25
ROCRA50A-30
ROCRA50A-40
ROCRA50A-50
ROCRA50A-100
ROCRB20-15
ROCRB20-20
ROCRB20-25
ROCRB20-30
ROCRB20-40
ROCRB20-50
ROCRB25-20
ROCRB25-25
ROCRB25-30
ROCRB25-40
ROCRB25-50
ROCRB30-20
ROCRB30-25
ROCRB30-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪形狀 外徑
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
表面處理 長度 L
(mm)
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理15
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理20
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理25
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理30
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理40
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理50
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理20
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理25
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理30
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理40
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~506白色陽極處理50
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理20
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理25
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理30
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理40
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理50
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理30
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理40
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理25
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理30
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理40
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理50
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理25
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理30
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理40
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理50
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理30
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理40
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理25
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理30
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理40
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理50
8天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~10015白色陽極處理60
8天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~10015白色陽極處理70
8天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~10015白色陽極處理80
8天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~10015白色陽極處理90
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~10015白色陽極處理100
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理25
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理30
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理40
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理50
7天~ 10桶型50[鋁] 鋁合金~10012白色陽極處理100
7天~ 10桶型20[鐵] 相當於S45C~506染黑處理15
7天~ 10桶型20[鐵] 相當於S45C~506染黑處理20
7天~ 10桶型20[鐵] 相當於S45C~506染黑處理25
7天~ 10桶型20[鐵] 相當於S45C~506染黑處理30
7天~ 10桶型20[鐵] 相當於S45C~506染黑處理40
7天~ 10桶型20[鐵] 相當於S45C~506染黑處理50
7天~ 10桶型25[鐵] 相當於S45C~506染黑處理20
7天~ 10桶型25[鐵] 相當於S45C~506染黑處理25
7天~ 10桶型25[鐵] 相當於S45C~506染黑處理30
7天~ 10桶型25[鐵] 相當於S45C~506染黑處理40
7天~ 10桶型25[鐵] 相當於S45C~506染黑處理50
7天~ 10桶型30[鐵] 相當於S45C~508染黑處理20
7天~ 10桶型30[鐵] 相當於S45C~508染黑處理25
7天~ 10桶型30[鐵] 相當於S45C~508染黑處理30

Loading...

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 附軸承 軸承材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767