(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

優力膠・橡膠滾輪 -直柱型・桶型-

優力膠・橡膠滾輪 -直柱型・桶型-

為可選擇各種樹脂・硬度的標準滾輪。可選擇內外徑・長度。
Urethane/Rubber Rollers - Straight, Crowned Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
[ H ]硬度
直柱形
L尺寸選擇L尺寸指定芯材
ROKSSUS304優力膠(原色)蕭氏硬度A95
ROKA鋁合金蕭氏硬度A95
ROUSROFUSSUS304蕭氏硬度A90
ROUAROFUA鋁合金蕭氏硬度A90
ROGSSUS304蕭氏硬度A70
ROGAROFGA鋁合金
ROHSROFHSSUS304蕭氏硬度A50
ROHAROFHA鋁合金
ROMSSUS304制電性優力膠(灰)蕭氏硬度A90
ROMA鋁合金
ROSSROFSSSUS304矽膠(淺灰色)蕭氏硬度A70
ROSA鋁合金
ROJA鋁合金蕭氏硬度A50
ROTSSUS304耐熱優力膠(紅棕色)
使用溫度:〜110℃
蕭氏硬度A90
ROTA鋁合金
RONA鋁合金NBR(黑)蕭氏硬度A60

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
[ H ]硬度
桶形
L尺寸選擇L尺寸指定芯材
ROCUSSUS304優力膠(原色)蕭氏硬度A90
ROCUAROFCUA鋁合金蕭氏硬度A90
ROCGSSUS304蕭氏硬度A70
ROCGA鋁合金
ROCHSSUS304蕭氏硬度A50
ROCHA鋁合金
ROCSSSUS304矽膠(淺灰色)蕭氏硬度A70
[ ! ] 芯材外圍熔接優力膠・矽膠・NBR。

[ ! ] L≦d×3時,d孔從同方向加工。
[ ! ] L>d×3時,d孔從兩端方向做加工,如下圖所示。也會有無逃溝加工的情況。

規格表

型式dL
ROKS20

8

30
■L尺寸選擇型
DdH7
選擇
L
選擇
有無規格
優力膠制電性優力膠矽膠耐熱優力膠NBR
208152025304050
2581012152025304050
308101215152025304050
35101215202025304050
40101215202025304050
501215202525304050100
601215202530304050100
80152025304050100
■L尺寸指定型
DdH7
選擇
L
指定單位1mm
有無規格
優力膠矽膠
20816〜49
258101216〜49
30810121516〜49
351012152021〜49
401012152021〜49
501215202526〜99
60121520253031〜99
801520253041〜99
[ ! ] 優力膠會隨著時間而變色,但特性等不受影響。
[ ! ] L尺寸選擇型無法選擇可指定之L尺寸。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROCGA20-8-15
ROCGA20-8-20
ROCGA20-8-25
ROCGA20-8-30
ROCGA20-8-40
ROCGA20-8-50
ROCGA25-8-15
ROCGA25-8-20
ROCGA25-8-25
ROCGA25-8-30
ROCGA25-8-40
ROCGA25-8-50
ROCGA25-10-15
ROCGA25-10-20
ROCGA25-10-25
ROCGA25-10-30
ROCGA25-10-40
ROCGA25-10-50
ROCGA25-12-15
ROCGA25-12-20
ROCGA25-12-25
ROCGA25-12-30
ROCGA25-12-40
ROCGA25-12-50
ROCGA30-8-15
ROCGA30-8-20
ROCGA30-8-25
ROCGA30-8-30
ROCGA30-8-40
ROCGA30-8-50
ROCGA30-10-15
ROCGA30-10-20
ROCGA30-10-25
ROCGA30-10-30
ROCGA30-10-40
ROCGA30-10-50
ROCGA30-12-15
ROCGA30-12-20
ROCGA30-12-25
ROCGA30-12-30
ROCGA30-12-40
ROCGA30-12-50
ROCGA30-15-15
ROCGA30-15-20
ROCGA30-15-25
ROCGA30-15-30
ROCGA30-15-40
ROCGA30-15-50
ROCGA35-10-20
ROCGA35-10-25
ROCGA35-10-30
ROCGA35-10-40
ROCGA35-10-50
ROCGA35-12-20
ROCGA35-12-25
ROCGA35-12-30
ROCGA35-12-40
ROCGA35-12-50
ROCGA35-15-20
ROCGA35-15-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪形狀 外徑
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
優力膠・橡膠材質 優力膠・橡膠硬度 優力膠・橡膠色 長度 L
(mm)
6天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色15
6天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色20
6天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色25
6天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色30
6天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色40
6天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色50
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色15
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色20
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色25
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色30
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色40
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色50
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色15
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色20
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色25
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色30
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色40
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色50
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色15
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色20
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色25
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色30
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色40
6天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色50
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色15
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色20
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色25
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色30
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色40
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508優力膠70原色50
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色15
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色20
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色25
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色30
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色40
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色50
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色15
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色20
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色25
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色30
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色40
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色50
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015優力膠70原色15
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015優力膠70原色20
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015優力膠70原色25
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015優力膠70原色30
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015優力膠70原色40
6天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5015優力膠70原色50
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色20
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色25
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色30
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色40
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010優力膠70原色50
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色20
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色25
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色30
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色40
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5012優力膠70原色50
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5015優力膠70原色20
6天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5015優力膠70原色25

Loading...

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 襯層 安裝方式 直線形
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767