(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬滾輪 -直柱型・桶型-

金屬滾輪 -直柱型・桶型-

為可選擇各種金屬・表面處理的標準滾輪。可選擇內外徑・長度。
Metal Rollers - Straight, Crowned

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
直柱形桶形
ROLB相當於S45C染黑處理
ROLM鍍無電解鎳
ROLSROCSSUS304
ROLAROCA鋁合金白色陽極處理

[ ! ] L≦d×3時,d孔從同方向加工。
[ ! ] L>d×3時,d孔從兩端方向做加工,如下圖所示。也會有無逃溝加工的情況。

規格表

型式dL
ROLB20

8

30
■L尺寸選擇型
DdH7
選擇
L
選擇
208152025304050
25810121520254050
3081012152025304050
35101520253050
401012152025304050
501215202525304050100
601215202530304050100
801520304050100

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROCA20-8-15
ROCA20-8-20
ROCA20-8-25
ROCA20-8-30
ROCA20-8-40
ROCA20-8-50
ROCA25-8-15
ROCA25-8-20
ROCA25-8-25
ROCA25-8-40
ROCA25-8-50
ROCA25-10-15
ROCA25-10-20
ROCA25-10-25
ROCA25-10-40
ROCA25-10-50
ROCA25-12-15
ROCA25-12-20
ROCA25-12-25
ROCA25-12-40
ROCA25-12-50
ROCA30-8-15
ROCA30-8-20
ROCA30-8-25
ROCA30-8-30
ROCA30-8-40
ROCA30-8-50
ROCA30-10-15
ROCA30-10-20
ROCA30-10-25
ROCA30-10-30
ROCA30-10-40
ROCA30-10-50
ROCA30-12-15
ROCA30-12-20
ROCA30-12-25
ROCA30-12-30
ROCA30-12-40
ROCA30-12-50
ROCA35-10-25
ROCA35-10-30
ROCA35-10-50
ROCA35-15-25
ROCA35-15-30
ROCA35-15-50
ROCA35-20-25
ROCA35-20-30
ROCA35-20-50
ROCA40-10-20
ROCA40-10-25
ROCA40-10-30
ROCA40-10-40
ROCA40-10-50
ROCA40-12-20
ROCA40-12-25
ROCA40-12-30
ROCA40-12-40
ROCA40-12-50
ROCA40-15-20
ROCA40-15-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪形狀 外徑
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
表面處理 長度 L
(mm)
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理15
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理20
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理25
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理30
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理40
7天~ 10桶型20[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理50
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理15
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理20
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理25
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理40
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理50
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理15
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理20
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理40
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理15
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理20
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理25
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理40
7天~ 10桶型25[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理50
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理15
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理20
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理25
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理30
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理40
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~508白色陽極處理50
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理15
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理20
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理30
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理40
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理15
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理20
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理25
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理30
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理40
7天~ 10桶型30[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理50
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理30
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理25
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理30
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理50
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5020白色陽極處理25
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5020白色陽極處理30
7天~ 10桶型35[鋁] 鋁合金~5020白色陽極處理50
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理20
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理25
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理30
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理40
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5010白色陽極處理50
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理20
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理25
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理30
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理40
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5012白色陽極處理50
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理20
7天~ 10桶型40[鋁] 鋁合金~5015白色陽極處理25

Loading...

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 直線形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767