(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附優力膠滾輪軸承隨動器 非分離平面型

附優力膠滾輪軸承隨動器 非分離平面型
  • 促銷至 2024/06/30截止

優力膠熔接於滾輪軸承隨動器外輪。具有分離型與非分離型。
Roller Followers Urethane-Solid/Flat Type/With Seal/No Seal

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質 本體相當於 SUJ2   優力膠蕭氏硬度A90(黑)

規格表

型式
NAUGF6
■非分離型・平面型
型式DaBB1r容許荷重
(N)
轉速極限
(rpm)
質量
(g)
Typed
NAUGFR
NAUGF
5161211120.5100652519.5
61914125 522026.5
82417.51415150 591050
103023.5190 478574
123225.5196 505581
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NAUGF5
NAUGF6
NAUGF8
NAUGF10
NAUGF12
NAUGFR5
NAUGFR6
NAUGFR8
NAUGFR10
NAUGFR12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
容許旋轉速
(rpm)
容許荷重
(N)
密封圈
當日可能 10161156525100
4天~ 10191165220125
4天~ 10241485910150
4天~ 103014104785190
4天~ 103214125055196
4天~ 10161156525100
4天~ 10191165220125
4天~ 10241485910150
4天~ 103014104785190
4天~ 103214125055196

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]使用環境溫度 80℃以下  [ ! ]滾輪軸承隨動器外輪有熔接優力膠。

基本資訊

分類 滾子從動件 滾輪種類 平面型 材質 SUJ2
滾輪外側 附優力膠 滾輪軸承隨動器種類 附優力膠
滾子導引方式 附保持器 內輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767