(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾輪軸承隨動器 分離桶型

滾輪軸承隨動器 分離桶型

為分離外輪・內輪・保持器的滾輪軸承隨動器。因構造簡単而低價。
Roller Followers-Separate/Crowned Type/With Seal/No Seal

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


潤滑油無密封附密封[ M ]材質
桶型桶型
一般NASTRNASTZ相當於SUJ2
NASTZSSUS440C

規格表

型式
NASTR8
■無密封
型式DdrBB1r基本動態額定荷重基本靜態額定荷重軌道負荷容量(kN)最大轉速質量
TypedC(kN)Co(kN)NASTR□(rpm)(g)
(桶型)
NASTR
619109.8100.54.12 4.55 1.37 2000017.8
824129.8100.55.68 5.89 1.86 1700028
10301411.8120.59.70 9.67 2.45 1500050
12321611.8120.510.410.92.74 1300058
15352011.8120.512.314.33.14 1000062
17402215.8160.517.420.93.72 9500110
20472515.8160.519.224.54.61 8500155
[ ! ]請充分塗抹潤滑油後使用。
kgf=N×0.101972
■附密封
型式DaBB1基本動態額定荷重基本靜態額定荷重軌道負荷容量(kN)最大轉速質量
TypedC(kN)Co(kN)NASTZ□(rpm)(g)
(桶型)
NASTZ
NASTZS
6191413.8144.12 4.55 1.37 800024.5
82417.5 13.8145.68 5.89 1.86 680039
103023.5 15.8169.70 9.67 2.45 600065
123225.5 15.81610.410.92.74 520075
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NASTR6
NASTR8
NASTR10
NASTR12
NASTR15
NASTR17
NASTR20
NASTZ6
NASTZ8
NASTZ10
NASTZ12
NASTZS6
NASTZS8
NASTZS10
NASTZS12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
材質 基本額定荷重 Cr(動)
(kN)
基本額定荷重 Cor(靜)
(kN)
容許旋轉速
(rpm)
密封圈
當日可能 -199.86[碳鋼] SUJ24.124.5520000
當日可能 -249.88[碳鋼] SUJ25.685.8917000
4天~ 103011.810[碳鋼] SUJ29.79.6715000
4天~ 103211.812[碳鋼] SUJ210.410.913000
4天~ 103511.815[碳鋼] SUJ212.314.310000
4天~ 104015.817[碳鋼] SUJ217.420.99500
當日可能 -4715.820[碳鋼] SUJ219.224.58500
當日可能 -1913.86[碳鋼] SUJ24.124.558000
當日可能 -2413.88[碳鋼] SUJ25.685.896800
當日可能 -3015.810[碳鋼] SUJ29.79.676000
4天~ 103215.812[碳鋼] SUJ210.410.95200
4天~ 101913.86[不銹鋼] SUS440C4.124.558000
4天~ 102413.88[不銹鋼] SUS440C5.685.896800
4天~ 103015.810[不銹鋼] SUS440C9.79.676000
4天~ 103215.812[不銹鋼] SUS440C10.410.95200

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]使用環境溫度 80℃以下
[ ! ]外輪・內輪・保持器為分離狀態。請參照索引頁面>> P.839 結構圖。

基本資訊

分類 滾子從動件 滾輪種類 桶型 滾輪外側
滾輪軸承隨動器種類 分離型 滾子導引方式 附保持器
內輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767