(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Flat Bar Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
HRMCD | SS | SS400D | - |
SSB | 染黑處理 | ||
SSM | 鍍無電解鎳 | ||
SU | SUS304D | - |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 指定孔 Code・徑No. | - | D | ||
Type | - | 材質記號 | ||||||||||||||
HRMCD | - | SSB | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | G40 | - | M6 | - | D20 |
型式 | 指定單位1mm | B | T | L | G | 指定孔 | 單位0.5mm | ||
Type | 材質記號 | A | Code | 徑No. | D | ||||
HRMCD | SS SSB SSM | 30~150 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定單位 0.1mm | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工尺寸 請參照 孔種類選擇表 | 3 4 5 6 8 10 12 | 3~30 | |
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||
[ NG ]SS(□)為B16時,不可選擇T19 [ NG ]SU為B15時,不可選擇T10~19 [ NG ]SS(□)為B125時,不可選擇T10 [ NG ]SU為B20時,不可選擇T19 | |||||||||
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12]-D[3-30/0.5] |
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12]-DC[3-30/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 中心孔徑 D(公差0~+0.2) (mm) | 中心孔徑 DC(公差H7變更選項) (mm) | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 孔指定 沉頭孔[Z] | 指定孔 攻牙孔[M] | 指定孔 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] | 板厚 T (mm) | G (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | SS400D | 無 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SS400D | 無 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SS400D | 無 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SS400D | 無 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SS400D | 無 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SS400D | 無 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 染黑處理 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 染黑處理 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 染黑處理 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 染黑處理 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 染黑處理 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 染黑處理 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 鍍無電解鎳 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 鍍無電解鎳 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 鍍無電解鎳 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 鍍無電解鎳 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 鍍無電解鎳 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
18天~ | 10 | SS400D | 鍍無電解鎳 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SUS304D | 無 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SUS304D | 無 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SUS304D | 無 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SUS304D | 無 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SUS304D | 無 | 3 ~ 30 | - | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | ||
6天~ | 10 | SUS304D | 無 | - | 3 ~ 30 | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 |
Loading...
種類 | 平板/鋁壓延材 | 部品安裝孔 | 有 | 長孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
側面孔 | 無 | 孔位置 | 中心基準 | 孔數量 | 5 |
型式 | 中心平均 | 型式 | HRMCD |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策