(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軸承固定銷 肩型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
BGSP相當於S45C染黑處理
BGSPM鍍無電解鎳
BGSPSSUS304

規格表

型式L
BGSP47L10
型式H
選擇
L
指定單位0.1mm
TBM
(粗螺紋)
FDs
TypeD
BGSP
BGSPM
BGSPS
473.0〜20.022M2.556
5822.5M367
694.0〜20.023M478
8115.0〜20.034M6910
101335M81212
1435M81213
1735M81216
12156.0〜20.036M81214
1636M81215
1836M81217

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGSP4-7-L[3-20/0.1]
BGSP5-8-L[3-20/0.1]
BGSP6-9-L[4-20/0.1]
BGSP8-11-L[5-20/0.1]
BGSP10-13-L[5-20/0.1]
BGSP10-14-L[5-20/0.1]
BGSP10-17-L[5-20/0.1]
BGSP12-15-L[6-20/0.1]
BGSP12-16-L[6-20/0.1]
BGSP12-18-L[6-20/0.1]
BGSPM4-7-L[3-20/0.1]
BGSPM5-8-L[3-20/0.1]
BGSPM6-9-L[4-20/0.1]
BGSPM8-11-L[5-20/0.1]
BGSPM10-13-L[5-20/0.1]
BGSPM10-14-L[5-20/0.1]
BGSPM10-17-L[5-20/0.1]
BGSPM12-15-L[6-20/0.1]
BGSPM12-16-L[6-20/0.1]
BGSPM12-18-L[6-20/0.1]
BGSPS4-7-L[3-20/0.1]
BGSPS5-8-L[3-20/0.1]
BGSPS6-9-L[4-20/0.1]
BGSPS8-11-L[5-20/0.1]
BGSPS10-13-L[5-20/0.1]
BGSPS10-14-L[5-20/0.1]
BGSPS10-17-L[5-20/0.1]
BGSPS12-15-L[6-20/0.1]
BGSPS12-16-L[6-20/0.1]
BGSPS12-18-L[6-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 銷徑 D
(φ)
外徑 H
(φ)
L
(mm)
6天~ 10S45C染黑處理473 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理583 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理694 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理8115 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理10135 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理10145 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理10175 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理12156 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理12166 ~ 20
6天~ 10S45C染黑處理12186 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳473 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳583 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳694 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳8115 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳10135 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳10145 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳10175 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳12156 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳12166 ~ 20
6天~ 10S45C鍍無電解鎳12186 ~ 20
6天~ 10SUS304-473 ~ 20
6天~ 10SUS304-583 ~ 20
6天~ 10SUS304-694 ~ 20
6天~ 10SUS304-8115 ~ 20
6天~ 10SUS304-10135 ~ 20
6天~ 10SUS304-10145 ~ 20
6天~ 10SUS304-10175 ~ 20
6天~ 10SUS304-12156 ~ 20
6天~ 10SUS304-12166 ~ 20
6天~ 10SUS304-12186 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 肩型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767