(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軸承固定銷

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
L尺寸選擇L尺寸指定
BGPBGPL相當於S45C染黑處理
BGPMBGPML鍍無電解鎳
BGPSBGPSLSUS304

規格表

 型式LF
 BGP10
BGPL10

14
14

L30
L30


F10
■L尺寸選擇型
型式H
選擇
L
選擇
TBM
(粗螺紋)
tDs適用軸承
TypeD
BGP
BGPM
BGPS
47152025    22M460.76674694624 
58152025    22.5M561.07695605625675
69 202530   23M691.08696606626676
811 202530   34M891.010698608628678
1013 202530   35M10121.0126800   
14 202530   35M10121.01369006000  
17  253040  35M10121.0166200   
1215 202530   36M12161.0146801   
16  253040  36M12161.01569016001  
18   304050 36M12161.0176201   
1518   304050 36M12161.0176802   
19    40506036M12161.01869026002  
21    40506036M12161.0206202   
1720   304050 48M16201.0196803   
22    40506048M16201.02169036003  
24    40506048M16201.0236203   
2023   304050 410M20201.0226804   
25    405060410M20201.02469046004  
27    405060410M20201.0266204   
2528   304050 512M24201.0276805   
29    405060512M24201.0286905   
31    405060512M24201.0306005   
33    405060512M24201.0326205   
3033   304050 514M30201.0326806   
35    405060514M30201.0346906   
38    405060514M30201.03760066206  

✽D=15,17,25的ℓ尺寸,因加工上的限制會有逃溝(符合JIS規範),依商品別逃溝最小尺寸約1~3mm.
■L尺寸指定型
型式H
選擇
指定單位1mmTBM
(粗螺紋)
Ds
TypeDLF
BGPL
BGPML
BGPSL
4715〜25M≦F≦L-522M46
5822.5M57
6920〜3023M68
81134M810
101335M1012
1435M1013
1725〜4035M1016
121520〜3036M1214
1625〜4036M1215
1830〜5036M1217

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGP4-7-L[15,​20,​25]
BGP5-8-L[15,​20,​25]
BGP6-9-L[20,​25,​30]
BGP8-11-L[20,​25,​30]
BGP10-13-L[20,​25,​30]
BGP10-14-L[20,​25,​30]
BGP10-17-L[25,​30,​40]
BGP12-15-L[20,​25,​30]
BGP12-16-L[25,​30,​40]
BGP12-18-L[30,​40,​50]
BGP15-18-L[30,​40,​50]
BGP15-19-L[40,​50,​60]
BGP15-21-L[40,​50,​60]
BGP17-20-L[30,​40,​50]
BGP17-22-L[40,​50,​60]
BGP17-24-L[40,​50,​60]
BGP20-23-L[30,​40,​50]
BGP20-25-L[40,​50,​60]
BGP20-27-L[40,​50,​60]
BGP25-28-L[30,​40,​50]
BGP25-29-L[40,​50,​60]
BGP25-31-L[40,​50,​60]
BGP25-33-L[40,​50,​60]
BGP30-33-L[30,​40,​50]
BGP30-35-L[40,​50,​60]
BGP30-38-L[40,​50,​60]
BGPL4-7-L[15-25/1]-F[4-22/1]
BGPL5-8-L[15-25/1]-F[5-20/1]
BGPL6-9-L[20-30/1]-F[6-25/1]
BGPL8-11-L[20-30/1]-F[8-25/1]
BGPL10-13-L[20-30/1]-F[10-25/1]
BGPL10-14-L[20-30/1]-F[10-25/1]
BGPL10-17-L[25-40/1]-F[10-35/1]
BGPL12-15-L[20-30/1]-F[12-25/1]
BGPL12-16-L[25-40/1]-F[12-35/1]
BGPL12-18-L[30-50/1]-F[12-45/1]
BGPM4-7-L[15,​20,​25]
BGPM5-8-L[15,​20,​25]
BGPM6-9-L[20,​25,​30]
BGPM8-11-L[20,​25,​30]
BGPM10-13-L[20,​25,​30]
BGPM10-14-L[20,​25,​30]
BGPM10-17-L[25,​30,​40]
BGPM12-15-L[20,​25,​30]
BGPM12-16-L[25,​30,​40]
BGPM12-18-L[30,​40,​50]
BGPM15-18-L[30,​40,​50]
BGPM15-19-L[40,​50,​60]
BGPM15-21-L[40,​50,​60]
BGPM17-20-L[30,​40,​50]
BGPM17-22-L[40,​50,​60]
BGPM17-24-L[40,​50,​60]
BGPM20-23-L[30,​40,​50]
BGPM20-25-L[40,​50,​60]
BGPM20-27-L[40,​50,​60]
BGPM25-28-L[30,​40,​50]
BGPM25-29-L[40,​50,​60]
BGPM25-31-L[40,​50,​60]
BGPM25-33-L[40,​50,​60]
BGPM30-33-L[30,​40,​50]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 形狀 銷徑 D
(φ)
外徑 H
(φ)
F
(mm)
L
(mm)
6天~ 10S45C染黑處理-47-15 ~ 25
6天~ 10S45C染黑處理-58-15 ~ 25
6天~ 10S45C染黑處理-69-20 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理-811-20 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理-1013-20 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理-1014-20 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理-1017-25 ~ 40
6天~ 10S45C染黑處理-1215-20 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理-1216-25 ~ 40
6天~ 10S45C染黑處理-1218-30 ~ 50
6天~ 10S45C染黑處理-1518-30 ~ 50
6天~ 10S45C染黑處理-1519-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-1521-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-1720-30 ~ 50
6天~ 10S45C染黑處理-1722-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-1724-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-2023-30 ~ 50
6天~ 10S45C染黑處理-2025-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-2027-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-2528-30 ~ 50
6天~ 10S45C染黑處理-2529-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-2531-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-2533-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-3033-30 ~ 50
6天~ 10S45C染黑處理-3035-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理-3038-40 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型474 ~ 2215 ~ 25
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型585 ~ 2015 ~ 25
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型696 ~ 2520 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型8118 ~ 2520 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型101310 ~ 2520 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型101410 ~ 2520 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型101710 ~ 3525 ~ 40
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型121512 ~ 2520 ~ 30
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型121612 ~ 3525 ~ 40
6天~ 10S45C染黑處理螺栓型121812 ~ 4530 ~ 50
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-47-15 ~ 25
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-58-15 ~ 25
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-69-20 ~ 30
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-811-20 ~ 30
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1013-20 ~ 30
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1014-20 ~ 30
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1017-25 ~ 40
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1215-20 ~ 30
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1216-25 ~ 40
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1218-30 ~ 50
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1518-30 ~ 50
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1519-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1521-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1720-30 ~ 50
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1722-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-1724-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-2023-30 ~ 50
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-2025-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-2027-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-2528-30 ~ 50
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-2529-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-2531-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-2533-40 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳-3033-30 ~ 50

Loading...

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767