(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軸承用間隔環外輪用

軸承用間隔環外輪用

可從適用軸承進行選擇,故可輕鬆選定。
Bearing Spacers - Outer Rings

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
軸承用間隔環外輪用:關聯圖像
 *L=未滿3 C0.2以下
 

適用L尺寸公差[ M ]材質[ S ]表面處理
負公差正公差
外輪用CLBSCLBT5000系鋁合金
CLBSBCLBTB一般結構用鋼染黑處理
CLBSMCLBTM鍍無電解鎳
CLBSSCLBTSSUS304

規格表

型式L
CLBS1925.4

 
型式L
指定單位0.1mm
dDh適用軸承有無規格
TypeDCLBS・CLBTCLBSB・CLBTBCLBSM・CLBTMCLBSS・CLBTS
L1.0〜25.025.1〜50.050.1〜100.0L1.0〜25.025.1〜50.050.1〜100.0L1.0〜25.025.1〜50.050.1〜100.0L1.0〜25.025.1〜50.050.1〜100.0
外輪用
(負公差)
CLBS
CLBSB
CLBSM
CLBSS

(正公差)
CLBT
CLBTB
CLBTM
CLBTS
61.0〜50.045673ZZ  
756674ZZ  
856693ZZ  
1078623ZZ  
1178694ZZ  
13910624ZZ・695ZZ 
141011605ZZ  
151011696ZZ  
161112625ZZ  
173.0〜50.01213606ZZ  
191415626ZZ・698ZZ 
19A3.0〜100.016176800ZZ  
2118196801ZZ  
221718608ZZ・6900ZZ 
241920628ZZ・6901ZZ 
24A21226802ZZ  
2620216000ZZ  
26A23246803ZZ  
2822236001ZZ・6902ZZ 
3024256200ZZ  
3225266201ZZ・6002ZZ 
32A29306804ZZ  
3529306202ZZ  
3731326904ZZ  
37A34356805ZZ  
4234356004ZZ・6905ZZ 
42A39406806ZZ  
4739406204ZZ・6005ZZ・6906ZZ
47A44456807ZZ  
5245466205ZZ  
52A49506808ZZ  
5546476006ZZ  
6255566206ZZ・6007ZZ・6908ZZ
7063646207ZZ  

追加工

軸承用間隔環外輪用:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CLBS6-[1-50/0.1]
CLBS7-[1-50/0.1]
CLBS8-[1-50/0.1]
CLBS10-[1-50/0.1]
CLBS11-[1-50/0.1]
CLBS13-[1-50/0.1]
CLBS14-[1-50/0.1]
CLBS15-[1-50/0.1]
CLBS16-[1-50/0.1]
CLBS17-[3-50/0.1]
CLBS19-[3-50/0.1]
CLBS19A-[3-100/0.1]
CLBS21-[3-100/0.1]
CLBS22-[3-100/0.1]
CLBS24-[3-100/0.1]
CLBS24A-[3-100/0.1]
CLBS26-[3-100/0.1]
CLBS26A-[3-100/0.1]
CLBS28-[3-100/0.1]
CLBS30-[3-100/0.1]
CLBS32-[3-100/0.1]
CLBS32A-[3-100/0.1]
CLBS35-[3-100/0.1]
CLBS37-[3-100/0.1]
CLBS37A-[3-100/0.1]
CLBS42-[3-100/0.1]
CLBS42A-[3-100/0.1]
CLBS47-[3-100/0.1]
CLBS47A-[3-100/0.1]
CLBS52-[3-100/0.1]
CLBS52A-[3-100/0.1]
CLBS55-[3-100/0.1]
CLBS62-[3-100/0.1]
CLBS70-[3-100/0.1]
CLBSB6-[1-50/0.1]
CLBSB7-[1-50/0.1]
CLBSB8-[1-50/0.1]
CLBSB10-[1-50/0.1]
CLBSB11-[1-50/0.1]
CLBSB13-[1-50/0.1]
CLBSB14-[1-50/0.1]
CLBSB15-[1-50/0.1]
CLBSB16-[1-50/0.1]
CLBSB17-[3-50/0.1]
CLBSB19-[3-50/0.1]
CLBSB19A-[3-100/0.1]
CLBSB21-[3-100/0.1]
CLBSB22-[3-100/0.1]
CLBSB24-[3-100/0.1]
CLBSB24A-[3-100/0.1]
CLBSB26-[3-100/0.1]
CLBSB26A-[3-100/0.1]
CLBSB28-[3-100/0.1]
CLBSB30-[3-100/0.1]
CLBSB32-[3-100/0.1]
CLBSB32A-[3-100/0.1]
CLBSB35-[3-100/0.1]
CLBSB37-[3-100/0.1]
CLBSB37A-[3-100/0.1]
CLBSB42-[3-100/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
材質 L尺寸公差 L
(mm)
5天~ 10465000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 10575000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 10585000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 107105000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 107115000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 109135000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 1010145000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 1010155000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 1011165000系鋁合金無し負公差1 ~ 50
5天~ 1012175000系鋁合金無し負公差3 ~ 50
5天~ 1014195000系鋁合金無し負公差3 ~ 50
5天~ 1016195000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1018215000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1017225000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1019245000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1021245000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1020265000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1023265000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1022285000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1024305000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1025325000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1029325000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1029355000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1031375000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1034375000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1034425000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1039425000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1039475000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1044475000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1045525000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1049525000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1046555000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1055625000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1063705000系鋁合金無し負公差3 ~ 100
5天~ 1046一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 1057一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 1058一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 10710一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 10711一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 10913一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 101014一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 101015一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 101116一般構造用鋼負公差1 ~ 50
5天~ 101217一般構造用鋼負公差3 ~ 50
5天~ 101419一般構造用鋼負公差3 ~ 50
5天~ 101619一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 101821一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 101722一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 101924一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 102124一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 102026一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 102326一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 102228一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 102430一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 102532一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 102932一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 102935一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 103137一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 103437一般構造用鋼負公差3 ~ 100
5天~ 103442一般構造用鋼負公差3 ~ 100

Loading...

基本資訊

用途 外輪用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767