(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軸承用間隔環内輪用

軸承用間隔環内輪用

可從適用軸承進行選擇,故可輕鬆選定。
Bearing Spacers - For Inner Ring

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


適用L尺寸公差[ M ]材質[ S ]表面處理
負公差正公差
內輪用CLBUCLBP5000系鋁合金
CLBUBCLBPB一般結構用鋼染黑處理
CLBUMCLBPM鍍無電解鎳
CLBUSCLBPSSUS304

規格表

型式DL
CLBU101733.5
 
型式DL
指定單位0.1mm
Ds適用軸承有無規格
TypedCLBU・CLBPCLBUB・CLBPBCLBUM・CLBPMCLBUS・CLBPS
L1.0〜25.025.1〜50.050.1〜100.0L1.0〜25.025.1〜50.050.1〜100.0L1.0〜25.025.1〜50.050.1〜100.0L1.0〜25.025.1〜50.050.1〜100.0
內輪用
(負公差)
CLBU
CLBUB
CLBUM
CLBUS

(正公差)
CLBP
CLBPB
CLBPM
CLBPS
351.0〜50.04673ZZ・693ZZ・623ZZ 
476674ZZ・694ZZ・624ZZ 
587675ZZ ・695ZZ・605ZZ・625ZZ
698676ZZ・696ZZ・606ZZ・626ZZ
8109678ZZ   
1110678ZZ・698ZZ・608ZZ・628ZZ
1012116700ZZ   
131.0〜100.0126800ZZ   
14136900ZZ・6000ZZ  
172.0〜100.0166200ZZ・6300ZZ  
12151.0〜100.0146701ZZ・6801ZZ  
16156901ZZ・6001ZZ  
182.0〜100.0176201ZZ・6301ZZ  
1518176702ZZ・6802ZZ  
19186902ZZ・6002ZZ  
21206202ZZ   
23226302ZZ   
1720196803ZZ   
22216903ZZ・6003ZZ  
24236203ZZ   
26256303ZZ   
2023226804ZZ   
25246904ZZ   
27266004ZZ・6204ZZ  
29286304ZZ   
2528276805ZZ   
29286905ZZ   
31306005ZZ   
33326205ZZ   
36356305ZZ   
3033326806ZZ   
35346906ZZ   
38376006ZZ   
40396206ZZ   
43426306ZZ   
35383.0〜100.0376807ZZ   
42416907ZZ   
44436007ZZ・6207ZZ  
46456207ZZ   
48476307ZZ   
4043426808ZZ   
46456908ZZ   
49486008ZZ・6208ZZ  
52516208ZZ   
54536308ZZ   
4553526009ZZ   
55546209ZZ   
5056556010ZZ   
60596210ZZ   
[ ! ] 未滿L=3時,無法使用*部的軸承。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CLBP3-5-[1-50/0.1]
CLBP4-7-[1-50/0.1]
CLBP5-8-[1-50/0.1]
CLBP6-9-[1-50/0.1]
CLBP8-11-[1-50/0.1]
CLBP10-13-[1-100/0.1]
CLBP10-14-[1-100/0.1]
CLBP10-17-[2-100/0.1]
CLBP12-15-[1-100/0.1]
CLBP12-16-[1-100/0.1]
CLBP12-18-[2-100/0.1]
CLBP15-18-[2-100/0.1]
CLBP15-19-[2-100/0.1]
CLBP15-21-[2-100/0.1]
CLBP17-20-[2-100/0.1]
CLBP17-22-[2-100/0.1]
CLBP17-24-[2-100/0.1]
CLBP20-23-[2-100/0.1]
CLBP20-25-[2-100/0.1]
CLBP20-27-[2-100/0.1]
CLBP25-28-[2-100/0.1]
CLBP25-29-[2-100/0.1]
CLBP25-31-[2-100/0.1]
CLBP25-33-[2-100/0.1]
CLBP30-33-[2-100/0.1]
CLBP30-35-[2-100/0.1]
CLBP30-38-[2-100/0.1]
CLBP30-40-[2-100/0.1]
CLBP35-38-[3-100/0.1]
CLBP35-42-[3-100/0.1]
CLBP35-44-[3-100/0.1]
CLBP40-43-[3-100/0.1]
CLBP40-46-[3-100/0.1]
CLBP40-49-[3-100/0.1]
CLBPB3-5-[1-50/0.1]
CLBPB4-7-[1-50/0.1]
CLBPB5-8-[1-50/0.1]
CLBPB6-9-[1-50/0.1]
CLBPB8-10-[1-50/0.1]
CLBPB8-11-[1-50/0.1]
CLBPB10-12-[1-50/0.1]
CLBPB10-13-[1-100/0.1]
CLBPB10-14-[1-100/0.1]
CLBPB10-17-[2-100/0.1]
CLBPB12-15-[1-100/0.1]
CLBPB12-16-[1-100/0.1]
CLBPB12-18-[2-100/0.1]
CLBPB15-18-[2-100/0.1]
CLBPB15-19-[2-100/0.1]
CLBPB15-21-[2-100/0.1]
CLBPB15-23-[2-100/0.1]
CLBPB17-20-[2-100/0.1]
CLBPB17-22-[2-100/0.1]
CLBPB17-24-[2-100/0.1]
CLBPB17-26-[2-100/0.1]
CLBPB20-23-[2-100/0.1]
CLBPB20-25-[2-100/0.1]
CLBPB20-27-[2-100/0.1]
CLBPB20-29-[2-100/0.1]
CLBPB25-28-[2-100/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
材質 L尺寸公差
(mm)
5天~ 10355000系鋁合金正公差1 ~ 50
5天~ 10475000系鋁合金正公差1 ~ 50
5天~ 10585000系鋁合金正公差1 ~ 50
5天~ 10695000系鋁合金正公差1 ~ 50
5天~ 108115000系鋁合金正公差1 ~ 50
5天~ 1010135000系鋁合金正公差1 ~ 100
5天~ 1010145000系鋁合金正公差1 ~ 100
5天~ 1010175000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1012155000系鋁合金正公差1 ~ 100
5天~ 1012165000系鋁合金正公差1 ~ 100
5天~ 1012185000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1015185000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1015195000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1015215000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1017205000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1017225000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1017245000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1020235000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1020255000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1020275000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1025285000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1025295000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1025315000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1025335000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1030335000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1030355000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1030385000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1030405000系鋁合金正公差2 ~ 100
5天~ 1035385000系鋁合金正公差3 ~ 100
5天~ 1035425000系鋁合金正公差3 ~ 100
5天~ 1035445000系鋁合金正公差3 ~ 100
5天~ 1040435000系鋁合金正公差3 ~ 100
5天~ 1040465000系鋁合金正公差3 ~ 100
5天~ 1040495000系鋁合金正公差3 ~ 100
5天~ 1035一般構造用鋼正公差1 ~ 50
5天~ 1047一般構造用鋼正公差1 ~ 50
5天~ 1058一般構造用鋼正公差1 ~ 50
5天~ 1069一般構造用鋼正公差1 ~ 50
5天~ 10810一般構造用鋼正公差1 ~ 50
5天~ 10811一般構造用鋼正公差1 ~ 50
5天~ 101012一般構造用鋼正公差1 ~ 50
5天~ 101013一般構造用鋼正公差1 ~ 100
5天~ 101014一般構造用鋼正公差1 ~ 100
5天~ 101017一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101215一般構造用鋼正公差1 ~ 100
5天~ 101216一般構造用鋼正公差1 ~ 100
5天~ 101218一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101518一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101519一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101521一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101523一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101720一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101722一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101724一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 101726一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 102023一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 102025一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 102027一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 102029一般構造用鋼正公差2 ~ 100
5天~ 102528一般構造用鋼正公差2 ~ 100

Loading...

規格概要

*L=3未滿 C0.2以下

基本資訊

用途 內輪用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767