(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

連座滾珠軸承 -鑄造底座安裝型-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
構成零件[ M ]材質
①固定座[ M ] 相當於FC200
②軸承[ M ] 相當於SUJ2
③橡膠密封[ M ] 合成橡膠(NBR)
④止迴螺絲[ M ] 相當於SCM435

規格表

型式
PDB15
型式LL1AMtH1BS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)
TypeDPDBPDBCr
(動態)
Cor
(靜態)
M1緊固扭矩
(N・cm)
軸向負荷能力(N)
PDB1230.2765238M10×1.51286231.0 12.712.86.6M6×0.75392640550
1530.2765238M10×1.51286231.0 12.712.86.6M6×0.75392640530
1730.2765238M10×1.51286231.0 12.712.86.6M6×0.75392640520
2030.2765238M10×1.51286231.0 12.712.86.6M6×0.754901280500
2536.5845638M10×1.515107234.1 14.314.07.9M6×0.754901400720
3042.9946648M14×2.018108438.1 15.919.611.3M6×0.7549019601020
3547.61108048M14×2.020129542.9 17.525.915.4M8×1118025901580
4049.21168454M14×2.0201210049.2 1929.317.9M8×1118029301840
4554.21209054M14×2.0251210849.2 1933.020.5M8×1118033002060
5057.21309460M16×2.0251411651.6 1935.523.2M10×1.25235035502440
[ ! ]kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDB12
PDB15
PDB17
PDB20
PDB25
PDB30
PDB35
PDB40
PDB45
PDB50
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 D
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
4天~ 1230.2128006600
4天~ 1530.2128006600
4天~ 1730.2128006600
4天 2033.3128006600
4天 2536.5140007900
4天~ 3042.91960011300
4天~ 3547.62590015400
4天~ 4049.22930017900
4天~ 4554.23300020500
4天~ 5057.23550023200

Loading...

  1. 1

規格概要

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸承箱的軸承座直徑精密度:H7(餘隙配合)
使用溫度:−15〜+100℃
[ ! ]連座滾珠軸承具調心功能,故軸承會有些許移動。
[ ! ]根據使用溫度、作用負荷、回轉數等使用條件不同,運轉時潤滑油可能因稠度指數改變而產生洩漏,此為正常現象。

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 枕型 組件本體材質 相當於FC200
軸承內徑形狀 止迴螺絲 枕形 種類 底座型 材質 軸承 相當於SUJ2
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767