(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連座滾珠軸承 -鑄造枕型-

連座滾珠軸承 -鑄造枕型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

連座滾珠軸承中最具代表性的樣式,軸承安裝於堅固的一體式軸承箱內。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
構成零件[ M ]材質
①固定座[ M ] 相當於FC200
②軸承[ M ] 相當於SUJ2
③橡膠密封[ M ] 合成橡膠(NBR)
④止迴螺絲[ M ] 相當於SCM435

規格表

型式
PDR15
PDRCP12
型式JIS No.LL1Ad1dtH1BS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)
TypeDCr
(動態)
Cor
(靜態)
M1緊固扭矩
(N・cm)
軸向負荷能力(N)PDR
PDR12UCP20130.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6×0.75392640650
15UCP20230.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6×0.75392640630
17UCP20330.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6×0.75392640620
20UCP20433.3 12795381913156531.0 12.712.86.6M6×0.754901280650
25UCP20536.5 140105381613167034.1 14.314.07.9M6×0.754901400790
30UCP20642.9 165121482117188338.1 15.919.611.3M6×0.7549019601260
35UCP20747.6 167127482117199442.9 17.525.915.4M8×1118025901590
40UCP20849.2 1841375425171910049.2 1929.317.9M8×1118029301920
45UCP20954.0 1901465422172010849.2 1933.020.5M8×1118033002190
50UCP21057.2 2061596025202211451.6 1935.523.2M10×1.25235035502590
[ ! ]kgf=N×0.101972
型式LL1Ad1dtH1BS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)
TypeDCr
(動態)
Cor
(靜態)
M1緊固扭矩
(N・cm)
軸向負荷能力(N)
PDRCP 1230.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5×0.8240476390
1530.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5×0.8240476380
1730.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5×0.8240476360
2033.3 12597271612136424.7 712.86.6M5×0.82501280480
2536.5 130100291612137027.0 7.514.07.9M6×0.754901400590
3042.9 156120332114158330.3 819.611.3M6×0.754901960700
[ ! ]kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDR12
PDR15
PDR17
PDR20
PDR25
PDR30
PDR35
PDR40
PDR45
PDR50
PDRCP12
PDRCP15
PDRCP17
PDRCP20
PDRCP25
PDRCP30
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 D
(φ)
組件本體材質 枕形 種類 材質 軸承 安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
4天~ 12[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ230.2128006600
4天 15[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ230.2128006600
4天~ 17[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ230.2128006600
4天 20[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ233.3128006600
4天 25[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ236.5140007900
4天 30[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ242.91960011300
當日可能 35[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ247.62590015400
當日可能 40[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ249.22930017900
4天~ 45[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ2543300020500
當日可能 50[鑄鐵] 相當於FC200標準[鋼] 相當於SUJ257.23550023200
4天~ 12[鑄鐵] FC200[輕量] 精巧[鋼] SUJ230.295504800
4天~ 15[鑄鐵] FC200[輕量] 精巧[鋼] SUJ230.295504800
4天~ 17[鑄鐵] FC200[輕量] 精巧[鋼] SUJ230.295504800
4天~ 20[鑄鐵] FC200[輕量] 精巧[鋼] SUJ233.3128006600
4天~ 25[鑄鐵] FC200[輕量] 精巧[鋼] SUJ236.5140007900
4天~ 30[鑄鐵] FC200[輕量] 精巧[鋼] SUJ242.91960011300

Loading...

  1. 1

規格概要

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸承箱的軸承座直徑精密度:H7(餘隙配合)
[ ! ]僅限PDRCP為精度J7(中心吻合)
使用溫度:-15〜+100℃
[ ! ]連座滾珠軸承具調心功能,故軸承會有些許移動。
[ ! ]根據使用溫度、作用負荷、回轉數等使用條件不同,運轉時潤滑油可能因稠度指數改變而產生洩漏,此為正常現象。

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 枕型 軸承內徑形狀 止迴螺絲
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767