(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

角接觸滾珠軸承 一般級・單列

角接觸滾珠軸承 一般級・單列
  • 促銷至 2024/06/30截止

・帶有接觸角的斜角滾珠軸承,適合需要高精度、高速旋轉的用途,可承受合成荷重。
・單列軸承可承受徑向荷重和單向軸向荷重。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質  相當於SUJ2 軸承精密度 JIS B 1514 0級

規格表

型式
B7000
型式dDBr
(min.)
r1
(min.)
基本額定荷重容許轉速
rpm(參考)
作用點
a
安裝相關尺寸質量(g)
(參考)
Cr(動態)kNCor(靜態)kNDs(min.)dh(max.)R(max.)
B7000102680.30.155.352.6232009.212.523.50.323
B72003090.60.35.42.712240010.315250.629
B7001122880.30.155.82.98208009.814.525.50.325
B720132100.60.384.052000011.417270.637
B7301371210.611.25.25230001317.531.51.044
B7002153290.30.156.13.451840011.317.529.50.335
B720235110.60.38.654.651760012.720300.646
B700317100.30.156.43.81680012.519.532.50.346
B720340120.60.310.861520014.222350.667
B7303471410.615.98.65180001622.541.51.0107
B70042042120.60.310.86.61440014.925370.680
B7204471410.614.58.31360016.726411.0109
B730452151.118.710.416000182745138
B70052547120.60.311.37.41280016.430420.693
B7205521510.616.210.31120018.631461.0130
B730562171.126.415.813000213255230
B7006305513114.510.11040018.83649135
B7206621622.514.8960021.356197
B730672191.133.522.31100024.53765345
B7007356214117.512.6120002140.556.5180
B720772171.129.720.1800023.94265287
B730780211.514026.398002743.571.51.5462
B700840681510.618.814.6100002345.532.51.0222
B720880181.135.525.1760026.34773375
B730890231.514933860030.548.581.51.5625
B72094585191.10.639.528.7680028.352781.0411
B7309100251.5163.544780033.553.591.51.5837
B701050801610.623.720.186002755.574.51.0306
B721090201.141.531.5632030.25783466
B7310110272174.552.5710036.56010021090
B721155100211.55139.571003363.591.51.5600
B70126095181.10.63228.1720031.567881478
B7212110221.5161.54966003668.5101.51.5765
B7213651202370.55861003873.5111.5962
B7214701252476.563.557004078.5116.51090
B721575130257968.5530042.583.5121.51170
B701785221.10.654.553.55100429212311040
[ ! ]kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
B7000
B7001
B7002
B7003
B7004
B7005
B7006
B7007
B7008
B7010
B7012
B7017
B7200
B7201
B7202
B7203
B7204
B7205
B7206
B7207
B7208
B7209
B7210
B7211
B7212
B7213
B7214
B7215
B7301
B7303
B7304
B7305
B7306
B7307
B7308
B7309
B7310
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
容許轉數
(rpm)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
當日可能 10102685350232002600
當日可能 10122885800208002980
當日可能 10153296100184003450
當日可能 101735106400168003800
當日可能 1020421210800144006600
當日可能 1025471211300128007400
當日可能 10305513145001040010100
4天~ -356214175001200012600
4天~ -406815188001000014600
4天~ -50801623700860020100
4天~ -60951832000720028100
4天~ -851302254500510053500
當日可能 10103095400224002710
4天~ 101232108000200004050
當日可能 101535118650176004650
當日可能 1017401210800152006000
當日可能 1020471414500136008300
4天~ 10255215162001120010300
4天~ 1030621622500960014800
4天~ 1035721729700800020100
4天~ 1040801835500760025100
4天~ 1045851939500680028700
當日可能 1050902041500632031500
4天~ -551002151000710039500
4天~ -601102261500660049000
4天~ -651202370500610058000
4天~ -701252476500570063500
4天~ -751302579000530068500
4天~ -12371211200230005250
4天~ -17471415900180008650
4天~ -205215187001600010400
4天~ -256217264001300015800
4天~ -307219335001100022300
4天~ -35802140000980026300
4天~ -40902349000860033000
4天~ -451002563500780044000
4天~ -501102774500710052500

Loading...

  1. 1

規格概要

軸承精密度 JIS B 1514 0級
[ ! ]成品出貨之際未封入潤滑油。使用時請另備潤滑劑。
請參照技術資料的徑向軸承(等級0級)的容許公差及容許值。 >>P.2973

基本資訊

軸承環形狀 斜角滾珠(單列) 內外輪材質 相當於SUJ2 密封材料・形狀 開放型
外輪型式 平面 精密度(JIS) 等級0 規格・環境 標準
荷重方向 徑向 軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列
滾動體材質 相當於SUJ2 角接觸滾珠軸承的組合 單列 密封部構造 開放式
接觸角 A(30°)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767