(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

止推滾珠軸承 附複合滾針軸承內輪

止推滾珠軸承 附複合滾針軸承內輪
  • 促銷至 2024/06/30截止

Needle Roller Bearings with Thrust Ball Bearings - With Inner Ring

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

止推滾珠軸承 附複合滾針軸承內輪:關聯圖像

[ M ]材質 相當於SUJ2
[ A ]附屬品 外蓋
軸承精密度 JIS B 1514 0級

規格表

型式
NKXZ20
型式DBLTr
(min)
r1
(min)
d1D1a
Typed
NKXZ7191623 90.30.31025.26.519.7
9211623 90.30.31227.26.521.7
12241623 90.30.31529.26.523.7
14261725 90.30.31731.28.025.7
17302030100.30.32036.210.530.7
20372030110.60.32543.29.537.7
25422030110.60.33048.29.542.7
30472030120.60.33553.29.047.7
35522032130.60.34061.21055.7
40582032140.60.34566.5960.5
45622535140.60.65071.51065.5
5072254017116086.51280.5

型式徑向軸向容許轉速
rpm
(參考)
安裝相關尺寸質量
(g)
(參考)
基本動態
額定荷重
CrkN
基本靜態
額定荷重
CorkN
基本動態
額定荷重
CakN
基本靜態
額定荷重
CpakN
Ds
(min)
D2
(min)
R
(max)
R1
(max)
Typed
NKXZ76.27.810.014.072001890.30.340.9
991110.315.4660020110.30.346
1210.712.710.516.8570023140.30.354.6
1411.91510.818.2510025160.30.364.5
1716.423.814.324.7450029190.30.3103.5
2018.830.519.637.5360035220.60.3159.5
2522.63620.442.0300040270.60.3180.8
3024.341.521.247.0270045320.60.3207
3526472763240052370.60.3252.2
4027.5532869210057420.60.3315.8
4538742975190062480.60.6370.8
50429041.51131600755511542
[ ! ]kgf=N×0.101972
■建議搭配
固定座
k6K6

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NKXZ7
NKXZ9
NKXZ12
NKXZ14
NKXZ17
NKXZ20
NKXZ25
NKXZ30
NKXZ35
NKXZ40
NKXZ45
NKXZ50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
容許轉數
(rpm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
基本額定荷重 動態額定(Ca)
(N)
基本額定荷重 靜額定(Coa)
(N)
當日可能 10719167200620078001000014000
當日可能 109211666009000110001030015400
當日可能 10122416570010700127001050016800
當日可能 10142617510011900150001080019200
當日可能 10173020450016400238001430024700
當日可能 10203720360018800305001960037500
當日可能 10254220300022600360002040042000
當日可能 10304720270024300415002120047000
4天~ 10355220240026000470002700063000
4天~ 10405820210027500530002800069000
4天~ 10456225190038000740002900075000
4天~ 105072251600420009000041500113000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]本產品的產品型號,是以可拆除內輪的內徑尺寸為基準所設定。因此,會產生與其他公司之類似商品之間在型號上的的差異。訂購時,特別注意型錄上之尺寸。
■特長
◦由於止推側附上了防塵外蓋,所以可以防止雜物進入及潤滑劑的滲漏。
◦因為能同時承受徑向荷重與軸向荷重,所以在進行精巧設計時,能當做固定側軸承部使用。NKXRZ之軸向荷重能力更佳。
軸承精密度 JIS B 1514 0級

基本資訊

軸承環形狀 止推滾珠軸承複合滾針軸承 荷重方向 徑向 / 推力荷重・軸向 外輪 附外輪
內外輪材質 相當於SUJ2 精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 單列
尺寸規格 公制系列 規格 標準 滾動體材質 相當於SUJ2
外輪型式 平面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767