(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支點用軸頸式螺絲 六角頭

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

支點用軸頸式螺絲 六角頭:關聯圖像

選擇型自由指定型[ M ] 材質[ S ] 表面處理
一般級一般級
D−0.01
−0.05
D−0.01
−0.05
CBDBL FCBDBL相當於S45C染黑處理
CBDLFCBDL 相當於SUS303

規格表

型式L
CBDL10

型式LEF
FCBDBL6

10.0

E2.5

F6
■L尺寸的尺寸公差
 選擇型自由指定型
無淬火+0.15
+0.05
+0.1
0
淬火品+0.2
0
+0.2
0
■選擇型
型式L選擇EM×P
(粗螺紋)
FG
TypeD
六角頭(一般級)
CBDBL

CBDL
41 2 3 4 5 6 7 83.52.6~0.4540.87
51 2 3 4 5 6 7 8 1043~0.5618
62 3 4 5 6 7 8 10 44~0.781.210
85 6 7 8 9 10 12 204.55~0.8101.413
105 6 7 8 9 10 12 15 2056~1.0121.517
126 7 8 9 10 12 13 15 2058~1.25121.519
■自由指定型
型式L指定單位0.1mmE指定單位0.1mmF指定單位1mmM×P
(粗螺紋)
G
TypeD
六角頭(一般級)
FCBDBL

FCBDL
41.0〜20.02.0〜4.03・4 2.6~0.45 0.87
53〜6 3~0.5 18
62.5〜4.54〜8 4~0.7 1.210
85〜10 5~0.8 1.413
103.0〜5.06〜12 6~1.0 1.517
128〜12 8~1.25 1.519
13 8~1.25 1.519
1510〜1510 ×1.51.519

追加工

支點用軸頸式螺絲 六角頭:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CBDBL4-1
CBDBL4-2
CBDBL4-3
CBDBL4-4
CBDBL4-5
CBDBL4-6
CBDBL4-7
CBDBL4-8
CBDBL5-1
CBDBL5-2
CBDBL5-3
CBDBL5-4
CBDBL5-5
CBDBL5-6
CBDBL5-7
CBDBL5-8
CBDBL5-10
CBDBL6-2
CBDBL6-3
CBDBL6-4
CBDBL6-5
CBDBL6-6
CBDBL6-7
CBDBL6-8
CBDBL6-10
CBDBL8-5
CBDBL8-6
CBDBL8-7
CBDBL8-8
CBDBL8-9
CBDBL8-10
CBDBL8-12
CBDBL8-20
CBDBL10-5
CBDBL10-6
CBDBL10-7
CBDBL10-8
CBDBL10-9
CBDBL10-10
CBDBL10-12
CBDBL10-15
CBDBL10-20
CBDBL12-6
CBDBL12-7
CBDBL12-8
CBDBL12-9
CBDBL12-10
CBDBL12-12
CBDBL12-13
CBDBL12-15
CBDBL12-20
CBDL4-1
CBDL4-2
CBDL4-3
CBDL4-4
CBDL4-5
CBDL4-6
CBDL4-7
CBDL4-8
CBDL5-1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 D
(mm)
螺牙徑 材質 表面處理 L尺寸選擇
(mm)
詳細材質 E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
4天~ 1042.6染黑處理1相當於S45C---
4天~ 1042.6染黑處理2相當於S45C---
4天~ 1042.6染黑處理3相當於S45C---
4天~ 1042.6染黑處理4相當於S45C---
4天~ 1042.6染黑處理5相當於S45C---
4天~ 1042.6染黑處理6相當於S45C---
4天~ 1042.6染黑處理7相當於S45C---
4天~ 1042.6染黑處理8相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理1相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理2相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理3相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理4相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理5相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理6相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理7相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理8相當於S45C---
4天~ 1053染黑處理10相當於S45C---
4天~ 1064染黑處理2相當於S45C---
4天~ 1064染黑處理3相當於S45C---
4天~ 1064染黑處理4相當於S45C---
4天~ 1064染黑處理5相當於S45C---
4天~ 1064染黑處理6相當於S45C---
4天~ 1064染黑處理7相當於S45C---
4天~ 1064染黑處理8相當於S45C---
4天~ 1064染黑處理10相當於S45C---
4天~ 1085染黑處理5相當於S45C---
4天~ 1085染黑處理6相當於S45C---
4天~ 1085染黑處理7相當於S45C---
4天~ 1085染黑處理8相當於S45C---
4天~ 1085染黑處理9相當於S45C---
4天~ 1085染黑處理10相當於S45C---
4天~ 1085染黑處理12相當於S45C---
4天~ 1085染黑處理20相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理5相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理6相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理7相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理8相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理9相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理10相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理12相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理15相當於S45C---
4天~ 10106染黑處理20相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理6相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理7相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理8相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理9相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理10相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理12相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理13相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理15相當於S45C---
4天~ 10128染黑處理20相當於S45C---
4天~ 1042.6不鏽鋼1相當於SUS303---
4天~ 1042.6不鏽鋼2相當於SUS303---
4天~ 1042.6不鏽鋼3相當於SUS303---
4天~ 1042.6不鏽鋼4相當於SUS303---
4天~ 1042.6不鏽鋼5相當於SUS303---
4天~ 1042.6不鏽鋼6相當於SUS303---
4天~ 1042.6不鏽鋼7相當於SUS303---
4天~ 1042.6不鏽鋼8相當於SUS303---
4天~ 1053不鏽鋼1相當於SUS303---

Loading...

使用範例

支點用軸頸式螺絲 六角頭:關聯圖像

基本資訊

軸公差 一般級(-0.01/-0.05) 硬度 無淬火 精密度 一般級(-0.01/-0.05)
詳細硬度 無淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767