(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

30度梯形螺桿用螺帽 圓法蘭型・長圓孔型・右螺牙

30度梯形螺桿用螺帽 圓法蘭型・長圓孔型・右螺牙

長孔型於裝置組裝時可位置微調。
Nuts for Lead Screws-Slotted Holes/Round Flanged

(i)請注意

  • 此系列商品無對應RoHS。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質 C6782

規格表

型式
MTSQR32
型式牙距 PDL1D1TP.C.D. K動態容許推力(kN)質量(g)
長圓孔型
MTSQR
1432230445315.44.9098
1632835516386.66.67178
2043240566426.69.81236
2253650617476.612.36378
2553650617476.614.22318
285445676858917.95570
326445676858921.08520

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MTSQR14
MTSQR16
MTSQR20
MTSQR22
MTSQR25
MTSQR28
MTSQR32
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.d
(φ)
動態容許推力
(N)
螺帽外徑 D
(φ)
螺帽長度 L1(或是L)
(mm)
6天~ 1449002230
6天~ 1666702835
6天~ 2098103240
6天~ 22123603650
6天~ 25142203650
6天~ 28179504456
6天~ 32210804456

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 附法蘭型 鎖螺絲方向 右螺牙 螺帽形狀 圓法蘭型
材質 C6782 安裝方法 長圓孔 安裝孔數 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767