(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

導軌 標準・附定位孔

導軌 標準・附定位孔

導軌中最普遍的規格。備有S45C・高張力黄銅合金・樹脂型等各種材質。
L-Gibs - Steel/Standard/With Dowel Hole

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

導軌 標準・附定位孔:關聯圖像

Type [ M ]材質 [ S ]表面處理 [ H ]硬度
GRR
GRRN(附定位孔)
相當於S45C
GRRM
GRRMN(附定位孔)
硬化處理
鍍無電解鎳
(研磨後鍍膜)
HV500〜

規格表

型式AS
GRR20

100

10
型式A
選擇
S
選擇
WTXYd1d2hd3
TypeB
(鋼型)
GRR
GRRN(附定位孔)
GRRM
GRRMN(附定位孔)
12.53053.51054.584.54.538
403.51054.584.54.5312
603.51054.584.54.5324
803.51054.584.54.5330
1003.51054.584.54.5340
1203.51054.584.54.5360
154055105584.54.5412
605105584.54.5424
805105584.54.5430
1005105584.54.5440
1205105584.54.5460
1505105584.54.5490
20608 10515779.55.55.5524
80515779.55.55.5530
100515779.55.55.5540
120515779.55.55.5560
150515779.55.55.5590
200515779.55.55.55140
258010 12 155201010116.56.5630
1005201010116.56.5640
1205201010116.56.5660
1505201010116.56.5690
2005201010116.56.56140
2505201010116.56.56190
308012 15 2082510101499830
10082510101499840
12082510101499860
15082510101499890
200825101014998140
300825101014998240
[ ! ]*12.5-120-5及15-120-5的安裝螺栓孔數為3個。 

追加工

導軌 標準・附定位孔:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GRR12.5-[30,​40,​60,​80,​100,​120]-5
GRR15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRR20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRR25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRR30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
GRRM12.5-[30,​40,​60,​80,​100,​120]-5
GRRM15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRM20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRM25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRM30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
GRRMN12.5-[30,​40,​60,​80,​100,​120]-5
GRRMN15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRMN20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRMN25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRMN30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
GRRN12.5-[30,​40,​60,​80,​100,​120]-5
GRRN15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRN20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRN25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRN30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 型式 寬度 B
(mm)
全長 A
(mm)
高度 S
(mm)
6天~ 10-12.530 ~ 1205
6天~ 10-1540 ~ 1505
6天~ 10-2060 ~ 2008 ~ 10
6天~ 10-2580 ~ 25010 ~ 15
6天~ 10-3080 ~ 30012 ~ 20
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳-12.530 ~ 1205
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳-1540 ~ 1505
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳-2060 ~ 2008 ~ 10
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳-2580 ~ 25010 ~ 15
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳-3080 ~ 30012 ~ 20
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳附定位孔12.530 ~ 1205
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳附定位孔1540 ~ 1505
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳附定位孔2060 ~ 2008 ~ 10
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳附定位孔2580 ~ 25010 ~ 15
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳附定位孔3080 ~ 30012 ~ 20
6天~ 10附定位孔12.530 ~ 1205
6天~ 10附定位孔1540 ~ 1505
6天~ 10附定位孔2060 ~ 2008 ~ 10
6天~ 10附定位孔2580 ~ 25010 ~ 15
6天~ 10附定位孔3080 ~ 30012 ~ 20

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]硬化處理 鍍無電解鎳產品與圖片可能會有色差,品質上並沒有問題。

基本資訊

材質 相當於S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767