(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你型滾珠導引組件 精巧直柱一端內螺牙管型

迷你型滾珠導引組件 精巧直柱一端內螺牙管型

導桿徑和標準型相同,但襯套外徑較標準型小1~2mm,較為節省空間。
Miniature Ball Guide Set - One End Tapped Hollow

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
Type[ M ] 材質[ H ] 硬度
襯套導桿導桿襯套滾珠襯套滾珠導桿襯套滾珠
一端內螺牙管型
標準型直柱
BGASUJ2相當於C3604SUJ258HRC〜58HRC〜
SSBGA相當於SUS440C相當於SUS440C56HRC〜56HRC〜
附頭緣
BGHASUJ2SUJ258HRC〜58HRC〜
SSBGHA相當於SUS440C相當於SUS440C56HRC〜56HRC〜
精巧型直柱型BYASUJ2相當於C3604SUJ258HRC〜58HRC〜
附頭緣型BYHA
[ ! ]在精巧型軸徑D8以下的基本額定荷重比標準型低。 >> 請參照下方基本額定荷重表
[ ! ]精密度 >>P.401
 

規格表

型式LYF
BGA5722015
■標準型
型式LYFD1TdM
(粗螺牙)
B
TypeD軸徑公差一端內螺牙管選擇選擇
外徑公差
指定單位1mm
一端內螺牙管5 0
− 0.005
40〜9010203010152010 0
− 0.006
3127M31.0
L尺寸指定6 0
− 0.005
20304015203011 0
 −0.011
4138M31.0
BGA
BGHA
SSBGA
SSBGHA
8 0
− 0.005
40〜15012 0
 −0.011
41410M41.0
10 0
− 0.005
30405020304016 0
 −0.011
41812M51.0
12 0
− 0.005
18 0
 −0.011
42014M61.0
[ ! ]建議以滾珠襯套不會發生從襯套突出之方式來設計。
[ ! ]請以(Y−F)×2來計算行程。襯套或導桿的行程為滾珠襯套的移動距離(Y−F)的2倍。
■精巧型
型式LYFD1TdM
(粗螺牙)
B
TypeD 軸徑公差一端內螺牙管選擇選擇
外徑公差
指定單位1mm
一端內螺牙管5 0
− 0.005
40〜901020301015208 0
− 0.006
3106.2M30.6
L尺寸指定6 0
− 0.005
2030401520309 0
− 0.011
4117.2M30.6
BYA
BYHA
8 0
− 0.005
40〜15011 0
− 0.011
4139.2M40.6
10 0
− 0.005
30405020304014 0
− 0.011
41612M51.0
12 0
− 0.005
16 0
− 0.011
41814M61.0
[ ! ]建議以滾珠襯套不會發生從襯套突出之方式來設計。[ ! ]請以(Y−F)×2來計算行程。襯套或導桿的行程為滾珠襯套的移動距離(Y−F)的2倍。
■基本額定荷重表
DF基本額定荷重
Co(靜態)N
標準型精巧型
51050.726.1
1584.542.4
20109.958.7
615101.543.2
20113.259.8
30182.983.1
815105.159.0
20126.181.6
30189.2113.4
1020147.7147.7
30221.5221.5
40307.7307.7
1220187.4187.4
30281.1281.1
40390.5390.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS襯套形狀 導桿・襯套材質 導桿外徑D
(φ)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)
4天 10直柱型SUJ2510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
4天 10直柱型SUJ2615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
4天 10直柱型SUJ2815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
4天 10直柱型SUJ21020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
4天 10直柱型SUJ21220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
4天 10附頭緣型SUJ2510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
4天 10附頭緣型SUJ2615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
4天 10附頭緣型SUJ2815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
5天~ 10附頭緣型SUJ21020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
4天 10附頭緣型SUJ21220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
6天 10直柱型SUJ2510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
6天 10直柱型SUJ2615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
5天~ 10直柱型SUJ2815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
5天~ 10直柱型SUJ21020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
5天~ 10直柱型SUJ21220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
6天 10附頭緣型SUJ2510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
5天~ 10附頭緣型SUJ2615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
5天~ 10附頭緣型SUJ2815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
5天~ 10附頭緣型SUJ21020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
5天~ 10附頭緣型SUJ21220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
4天 10直柱型相當於SUS440C510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
4天 10直柱型相當於SUS440C615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
4天 10直柱型相當於SUS440C815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
5天~ 10直柱型相當於SUS440C1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
5天~ 10直柱型相當於SUS440C1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
5天~ 10附頭緣型相當於SUS440C510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
5天~ 10附頭緣型相當於SUS440C615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
5天~ 10附頭緣型相當於SUS440C815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
5天~ 10附頭緣型相當於SUS440C1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
5天~ 10附頭緣型相當於SUS440C1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

Loading...

  1. 1
■實際商品作動示意圖


 

 

基本資訊

販售形態 組件 導桿形狀 一端內螺牙管型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767