(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環 開縫-標準型/精巧型-

固定環    開縫-標準型/精巧型-
  • 促銷至 2024/06/30截止

和標準型相比,最大縮減寬度可達33%、外徑可達16%。
Shaft Collar (Clamp) - Standard / Compact

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定環    開縫-標準型/精巧型-:關聯圖像

Type材質表面處理附屬品
內六角螺栓1 pcs
SCSSCSJ相當於S45C染黑處理相當於SCM435
PSCSPSCSJ鍍無電解鎳相當於SUS304
SSCSSSCSJ相當於SUS304
SCSA2000系列
鋁合金
SCSAW白色陽極處理
SCSAB黑色陽極處理
2000系鋁合金的嵌入螺牙型P.308

規格表

型式B
SCS10
SSCS20

10
12
DBD1M(粗螺紋)dRXY相當於S45C相當於SUS3042000系列鋁合金
染黑處理鍍無電解鎳白色陽極處理黑色陽極處理
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
SCS
(標準型)
SCSJ
(精巧型)
PSCS
(標準型)
PSCSJ
(精巧型)
SSCS
(標準型)
SSCSJ
(精巧型)
SCSA
(標準型)
SCSAW
(標準型)
SCSAB
(標準型)
3- 816M33.434.52.23~5
4-818M33.43533.5~6
5-616M2.62.92.455.536
 820M33.435.545~6.5
 1022M44.53.756.546~7
6-618M2.62.92.45636.5
 820M33.43646~6.5
 1020M44.53.75646~6.5
8-622M2.62.92.45739
 825M33.438(7)57~9
 1025M4(M3)4.5(3.4)3.75(3)8(7)57~9
 1230M55.54.5957~10
 1530M66.66957~10
10-625M2.62.92.45839
 830M33.43958~10
 1030M44.53.75958~10
 1230M55.54.51058~10
 1535M66.661068~12
12-625M2.62.92.45939
 830M33.431059~10
 1030M44.53.751059~10
 1230M55.54.51059~10
 1535M66.661169~12
13-828M33.4311311
 1030M44.53.7510510
 1234M55.54.511510~12
 1535M66.6611610~12
15-830M33.4311311
 1034M44.53.7511.5610~12
 1235M55.54.512611~13
 1540M66.6613811~13
16-830M33.4311.5311
 1035M55.54.512611~12
 1235M55.54.512611~12
 1540M66.6613811~13
18-1040M55.54.514713~14
 1240M55.54.514713~14
 1545M66.6615813~15
20-835M33.4313513
 1040M55.54.514713~14
 1240M55.54.514713~14
 1545(40)M6(M5)6.6(5.5)6(4.5)15(14)8(7)13~15
 2045M66.6616813~15
25-1042M44.53.7516.5516.5
 1245M55.54.517716~18
 1550(45)M6(M5)6.6(5.5)6(4.5)18(17)10(7)16~18
 2055M66.66201016~20
30-1250M55.54.520620
 1555M66.66201018~20
 2060M897231018~21
35-1255M55.54.522.5621
 1560M66.66231221
40-1260M55.54.525623
 1870M897261323
50-1880M897321528
 2285M10119321628
60-2295M101193718
80-32130M1618135022
100-36150M1618136026
※( )內為SCSA・SCSAW・SCSAB的數值。
DW
標準型精巧
31
41
511
611
81.51.5
101.51.5
121.51.5
131.51.5
151.51.5
161.51.5
181.5
201.51.5
251.51.5
301.51.5
3522
4022
5033
603
805
1005
精巧型比較表
D尺寸差矩精巧型標準型(P.301)
B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)
 5−2−4 616 820
 6−2−2 618 820
 8−2−3 622 825
10−2−5 625 830
12−2−5 625 830
13−2−2 8281030
15−2−4 8301034
16−2−5 8301035
20−2−5 8351040
25−2−310421245
30−3−512501555
35−3−512551560
40−6−1012601870
50−4−518802285

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSCS3-8
PSCS4-8
PSCS5-8
PSCS5-10
PSCS6-8
PSCS6-10
PSCS8-8
PSCS8-10
PSCS8-12
PSCS8-15
PSCS10-8
PSCS10-10
PSCS10-12
PSCS10-15
PSCS12-8
PSCS12-10
PSCS12-12
PSCS12-15
PSCS13-10
PSCS13-12
PSCS13-15
PSCS15-10
PSCS15-12
PSCS15-15
PSCS16-10
PSCS16-12
PSCS16-15
PSCS18-10
PSCS18-12
PSCS18-15
PSCS20-10
PSCS20-12
PSCS20-15
PSCS25-12
PSCS25-15
PSCS25-20
PSCS30-15
PSCS30-20
PSCS35-15
PSCS40-18
PSCS50-22
PSCSJ5-6
PSCSJ6-6
PSCSJ8-6
PSCSJ10-6
PSCSJ12-6
PSCSJ13-8
PSCSJ15-8
PSCSJ16-8
PSCSJ20-8
PSCSJ25-10
PSCSJ30-12
PSCSJ35-12
PSCSJ40-12
PSCSJ50-18
SCS3-8
SCS4-8
SCS5-8
SCS5-10
SCS6-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚
4天~ 103168相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 104188相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 105208相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 1052210相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 106208相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 1062010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 108258相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 1082510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 1083012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 1083015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 1010308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10103010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10103012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10103515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 1012308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10123010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10123012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10123515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10133010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10133412相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10133515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10153512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10154015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10163510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10163512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10164015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10184010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10184012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10184515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10204010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10204012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10204515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10254512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10255015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10255520相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10306020相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10356015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10407018相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 10508522相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
4天~ 105166相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 106186相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 108226相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
當日可能 1010256相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
當日可能 1012256相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 1013288相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 1015308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
當日可能 1016308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 1020358相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 10254210相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 10305012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 10355512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 10406012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 10508018相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
4天~ 103168相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
4天~ 104188相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
當日可能 105208相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
4天~ 1052210相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
當日可能 106208相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型

Loading...

規格概要

附安裝孔型請見P.314、325。
緊固測試 最大推力荷重數據刊載於P.300。
D尺寸60・80・100(僅限SCS)無Z尺寸的開縫加工。

使用範例

固定環    開縫-標準型/精巧型-:關聯圖像

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 標準 側面加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767