(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【自動】旋轉 螺旋齒輪式 -滑台面尺寸φ75~φ100-

【自動】旋轉 螺旋齒輪式 -滑台面尺寸φ75~φ100-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Rotation helical gear

(i)請注意

  • 自 2018 年 11 月 1 日起下單的馬達型號變更如下。
    【變更前】PK544-NB-C16→【變更後】PK544PB-C18
  • 伴隨□38mm步進馬達的生產終止,一部分滑台的馬達式樣有變更。
    對象TYPE與變化點請參照自動滑台□38mm步進馬達的規格廢止與替代品相關
    現行品規格廢止:2020年12月31日止(當日訂單仍可以對應)
    替代品販售時間:2020年4月24日開始
  • 3D預覽未提供新型號之範例,詳細尺寸請參考商品PDF。
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材 質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理
附屬品 RMWG75:SCB4-10 4 pcs
RMWG100C:SCB6-16 4 pcs
RMWG180C:SCB6-12 4 pcs

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式纜線  
RMWG100C−N  
型式纜線機械規格精密度規格
TypeNo.滑台台面移動量
(°)
本體重量
(kg)
定位精密度力矩剛性("/N・cm)
RMWG75GN(無纜線、另售)
另售的纜線請參照P.1517的MSCB□選定。
φ75360°1.10.03°以內0.15
100Cφ1002.50.07
180Cφ1809.70.05°以內0.02

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RMWG75G-N
RMWG100C-N
RMWG180C-N
型號數量折扣標準
出貨日
馬達・馬達特性 最小解析度(角度)
(deg)
滑軌 滑座外徑
(φ)
耐荷重(範圍)
(N)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)
6天 5相步進馬達高分解能0.0025交叉滾子7550.1~1009825
8天~ 5相步進馬達0.004-100100.1~14720
6天 5相步進馬達0.004-180100.1~29420

Loading...

  1. 1

規格概要



【自動】旋轉 螺旋齒輪式 -滑台面尺寸φ75~φ100-:關聯圖像

基本資訊

型式 自動旋轉滑台 材質 滑座進給方式 螺旋齒輪
行程(θ角度)(deg) 360 表面處理 黑色陽極處理 穿透孔(滑座中心孔)
感應器 限度+原點

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767