(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【自動】XY軸 線性鋼珠 -行程30~75-

【自動】XY軸 線性鋼珠 -行程30~75-

【特色】高剛性、寬度精巧,且適用移動量30~75mm的自動XY軸滑台。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【自動】XY軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像
材  質 SUS440C
表面處理 鍍無電解鎳
附 屬 品 SCB4-14 8 pcs

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式導程感應器馬達纜線
XYCVL630
XYCVLC675

1
2

N
6

C
U

N
U
型式導程
(mm)
感應器馬達纜線機械規格精密度規格
TypeNo.滑台台面
(mm)
移動量
(mm)
本體重量*2
(kg)
單向定位精度
(單軸時)
俯仰橫擺
XYCVL
(無護蓋)


XYCVLC
(有護蓋)
6301N (無感應器)
1 (CCW右)
2 (CCW左)
3 (中央右)
4 (中央左)
5 (CW右)
6 (CW左)
C (標準)
F (高扭矩)
G (高解析度)
MA(附制動器)
PA*1 (α STEP)
UA*1 (伺服馬達、
放大器組件)
N
(無纜線,另售)
M
(附制動器)
P*1
(α STEP用)
U*1
(伺服馬達用)
60×60302.6
(2.7)
5μm20''15''
6501502.8
(2.9)
2
6751753.1
(3.3)
7μm
2
*1馬達選擇MA、PA需與驅動器同組,UA也需與放大器同組。纜線也僅能選擇各自搭配的M、P、U,無法選擇N(無纜線)。
*2( )內的數值為附護蓋時。
精密度規格值為單軸水平設置時的保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XYCVL630-1-1-C-N
XYCVL630-1-1-F-N
XYCVL630-1-1-G-N
XYCVL630-1-1-MA-M
XYCVL630-1-1-PA-P
XYCVL630-1-1-UA-U
XYCVL630-1-2-C-N
XYCVL630-1-2-F-N
XYCVL630-1-2-G-N
XYCVL630-1-2-MA-M
XYCVL630-1-2-PA-P
XYCVL630-1-2-UA-U
XYCVL630-1-3-C-N
XYCVL630-1-3-F-N
XYCVL630-1-3-G-N
XYCVL630-1-3-MA-M
XYCVL630-1-3-PA-P
XYCVL630-1-3-UA-U
XYCVL630-1-4-C-N
XYCVL630-1-4-F-N
XYCVL630-1-4-G-N
XYCVL630-1-4-MA-M
XYCVL630-1-4-PA-P
XYCVL630-1-4-UA-U
XYCVL630-1-5-C-N
XYCVL630-1-5-F-N
XYCVL630-1-5-G-N
XYCVL630-1-5-MA-M
XYCVL630-1-5-PA-P
XYCVL630-1-5-UA-U
XYCVL630-1-6-C-N
XYCVL630-1-6-F-N
XYCVL630-1-6-G-N
XYCVL630-1-6-MA-M
XYCVL630-1-6-PA-P
XYCVL630-1-6-UA-U
XYCVL630-1-N-C-N
XYCVL630-1-N-F-N
XYCVL630-1-N-G-N
XYCVL630-1-N-MA-M
XYCVL630-1-N-PA-P
XYCVL630-1-N-UA-U
XYCVL630-2-1-UA-U
XYCVL630-2-2-UA-U
XYCVL630-2-3-UA-U
XYCVL630-2-4-UA-U
XYCVL630-2-5-UA-U
XYCVL630-2-6-UA-U
XYCVL630-2-N-UA-U
XYCVL650-1-1-C-N
XYCVL650-1-1-F-N
XYCVL650-1-1-G-N
XYCVL650-1-1-MA-M
XYCVL650-1-1-PA-P
XYCVL650-1-1-UA-U
XYCVL650-1-2-C-N
XYCVL650-1-2-F-N
XYCVL650-1-2-G-N
XYCVL650-1-2-MA-M
XYCVL650-1-2-PA-P
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS馬達・馬達特性 解析度
(μm)
滑座高度
(mm)
滑座外徑
(φ)
行程(X距離)
(mm)
行程(Y距離)
(mm)
耐荷重(範圍)
(N)
感應器選擇 傳輸線 導程
8天~ 105相步進馬達1μm--303050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--303050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--303050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器2μm--303050.1~1001(CCW右)-
8天~ 10αstep馬達1μm--303050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)P(αstep用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達1μm--303050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)U(伺服馬達用)1 / 1
8天~ 105相步進馬達1μm--303050.1~1002(CCW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--303050.1~1002(CCW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--303050.1~1002(CCW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器2μm--303050.1~1002(CCW左)-
8天~ 10αstep馬達1μm--303050.1~1002(CCW左)P(αstep用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達1μm--303050.1~1002(CCW左)U(伺服馬達用)1 / 1
8天~ 105相步進馬達1μm--303050.1~1003(中央右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--303050.1~1003(中央右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--303050.1~1003(中央右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器2μm--303050.1~1003(中央右)-
8天~ 10αstep馬達1μm--303050.1~1003(中央右)P(αstep用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達1μm--303050.1~1003(中央右)U(伺服馬達用)1 / 1
8天~ 105相步進馬達1μm--303050.1~1004(中央左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--303050.1~1004(中央左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--303050.1~1004(中央左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器1μm--303050.1~1004(中央左)-
8天~ 10αstep馬達1μm--303050.1~1004(中央左)P(αstep用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達1μm3030303050.1~1004(中央左)U(伺服馬達用)1 / 1
8天~ 105相步進馬達1μm--303050.1~1005(CW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--303050.1~1005(CW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--303050.1~1005(CW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器2μm--303050.1~1005(CW右)-
8天~ 10αstep馬達1μm--303050.1~1005(CW右)P(αstep用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達1μm--303050.1~1005(CW右)U(伺服馬達用)1 / 1
8天~ 105相步進馬達1μm--303050.1~1006(CW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--303050.1~1006(CW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--303050.1~1006(CW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器2μm--303050.1~1006(CW左)-
8天~ 10αstep馬達1μm--303050.1~1006(CW左)P(αstep用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達1μm--303050.1~1006(CW左)U(伺服馬達用)1 / 1
8天~ 105相步進馬達1μm--303050.1~100N(無感應器)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--303050.1~100N(無感應器)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--303050.1~100N(無感應器)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器1μm--303050.1~100--
8天~ 10αstep馬達1μm--303050.1~100N(無感應器)P(αstep用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達1μm--303050.1~100N(無感應器)U(伺服馬達用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達2μm--3030-1(CCW右) / 1(CCW右)U(伺服馬達用)2 / 1
8天~ -AC伺服馬達2μm--3030-2(CCW左)U(伺服馬達用)2 / 1
8天~ -AC伺服馬達2μm--3030-3(中央右)U(伺服馬達用)2 / 1
8天~ -AC伺服馬達2μm50503030-4(中央左)U(伺服馬達用)2 / 1
8天~ -AC伺服馬達2μm--3030-5(CW右)U(伺服馬達用)2 / 1
8天~ -AC伺服馬達2μm--3030-6(CW左)U(伺服馬達用)2 / 1
8天~ -AC伺服馬達2μm--3030-N(無感應器)U(伺服馬達用)2 / 1
8天~ 105相步進馬達1μm--505050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--505050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--505050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器2μm--505050.1~1001(CCW右)-
8天~ 10αstep馬達1μm--505050.1~1001(CCW右) / 1(CCW右)P(αstep用)1 / 1
8天~ -AC伺服馬達1μm--505050.1~1001(CCW右)-
8天~ 105相步進馬達1μm--505050.1~1002(CCW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高扭矩1μm--505050.1~1002(CCW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ 105相步進馬達高分解能1μm--505050.1~1002(CCW左)N(無纜線,另售)1 / 1
8天~ -5相步進馬達附制動器2μm--505050.1~1002(CCW左)-
8天~ 10αstep馬達1μm--505050.1~1002(CCW左)P(αstep用)1 / 1

Loading...

規格概要

■尺寸表
型式LABC
TypeNo
XYCVL630198301025
650218402025
67524352.57.550
      
型式LABC
TypeNo
XYCVLC630203301025
650223402025
67524852.57.550
■馬達・纜線對應表
馬達纜線
C、F、GN
MAM
PAP
UAU
C、F、G用的纜線請參照P.1517的MSCB□
■共通規格
進給螺桿滾珠螺桿φ8,導程1滾珠螺桿φ8,導程2
導引線性鋼珠式導引
解析度Full2μm4μm
Half1μm2μm
微步進1/20分割時0.1μm1/20分割時0.2μm
最高速度30mm/sec35mm/sec
反覆定位精密度±0.5μm
耐荷重98N
空轉1μm
背隙1μm
運動真直度3μm
平行度15μm
運動平行度10μm
*為單軸的精度規格。

【自動】XY軸 線性鋼珠 -行程30~75-:關聯圖像

基本資訊

型式 自動XY軸滑台 材質 SUS440C 滑軌 線性鋼珠式導引
滑座進給方式 滾珠螺桿 滑座長度(mm) 60 滑座寬度(mm) 60
表面處理 无电解镀镍 穿透孔(滑座中心孔) 耐荷重(N) 98
導程 0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767