(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單軸自動裝置周邊零件 電源連接器

單軸自動裝置周邊零件 電源連接器

C1/C21/C22/P1控制器用電源連接器。
Single Axis Robot Maintenance Products - Power Connectors

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式EXRS−PC1EXRS−PC21EXRS−PC22
電壓DC24VAC100VAC200V
對應控制器EXRS-C1/P1EXRS-C21A/C21BEXRS-C22A/C22B
型號
EXRS-PC1
EXRS-PC21
EXRS-PC22
型號數量折扣標準
出貨日
7天~
7天~
7天~

Loading...

  1. 1

規格概要

■電源連接器

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767