(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高扭矩時規皮帶輪 S14M型

高扭矩時規皮帶輪 S14M型

High Torque Timing Pulleys - S14M*出貨時隨附沒有鉚接的法蘭

(i)請注意

  • 出貨時隨附沒有鉚接的法蘭

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type皮帶寬度材質表面處理
40mm60mm皮帶輪法蘭
附屬品
S14M400S14M600
HTPTNF相當於S45C相當於S45C
HTPMNF染黑處理
材質有時可能變更為同等材質。

規格表

型式皮帶輪形狀軸孔規格・內徑JQRST
(軸孔規格:H・N・C)HTPTNF32S14M400A
B
H40
G70

Z90

J90.0
(軸孔規格:G・V・F)HTPMNF48S14M600
(軸孔規格:Y)HTPTNF56S14M400AY80Q120R120S20T20
型式皮帶輪
形狀
皮帶輪形狀
Type齒數種類
寬度
No.
AB
軸孔規格 (~)指定單位1mm(・)選擇軸孔規格 (~)指定單位1mm(・)選擇
H(d)
圓孔
N・C・G(d)
鍵槽
※G指定時,請指定Z・J尺寸
(A形狀軸孔V・F內)
V
軸頸孔
Y
兩端軸頸孔
H(d)
圓孔
N・C・G(d)
鍵槽
※G指定時,請指定Z・J尺寸
(B形狀軸孔V・F內)
V・F
軸頸孔
V(d)
Z−d≧2
J
(單位0.1mm)
Y(d)Q・R
Q(R)−d≧2
S・T
(單位0.1mm)
V・F(d)
Z−d≧2
J
(單位0.1mm)

HTPTNF

HTPMNF
28S14M400

S14M600
A

B
30〜7030〜7030〜6630〜705.0≦J≦W−5.030〜6635〜755〜23
S+T≦W−5
30〜6030〜6030〜5630〜605.0≦J≦L−5.0
3030〜8030〜7030〜7630〜8030〜7635〜8530〜7030〜7030〜6630〜70
3230〜8530〜7030〜8130〜8530〜8135〜9030〜7530〜7030〜7130〜75
3430〜9030〜7030〜8630〜9030〜8635〜9530〜8530〜7030〜8130〜85
3630〜9530〜7030〜9130〜9530〜9135〜10030〜8530〜7030〜8130〜85
4035〜10535〜7035〜10135〜10535〜10140〜11035〜9535〜7035〜9135〜95
4235〜11035〜7035〜10635〜11035〜10640〜11535〜10035〜7035〜9635〜100
4435〜11535〜7035〜11135〜11535〜11140〜12035〜10035〜7035〜9635〜100
4840〜12040〜7040〜11640〜12040〜11645〜12540〜11040〜7040〜10640〜110
5040〜13040〜7040〜12640〜13040〜12645〜13540〜11040〜7040〜10640〜110
5640〜15040〜7040〜14640〜15040〜14645〜15540〜11040〜7040〜10640〜110
軸孔規格為N・C・G時,無法製作軸孔徑31・32・46~49・51~54・56~59。
軸孔規格為G且Z≦d+鍵槽高度時,Z尺寸部附鍵槽。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTPMNF28-S14M400-A-C[30,​50,​55,​60]
HTPMNF28-S14M400-A-C[33-45/1]
HTPMNF28-S14M400-A-G[30,​50,​55]
HTPMNF28-S14M400-A-G[33-45/1]
HTPMNF28-S14M400-A-G[60-70/1]
HTPMNF28-S14M400-A-H[30-70/1]
HTPMNF28-S14M400-A-N[30,​50,​55]
HTPMNF28-S14M400-A-N[33-45/1]
HTPMNF28-S14M400-A-N[60-70/1]
HTPMNF28-S14M400-A-V[30-66/1]
HTPMNF28-S14M400-A-Y[30-66/1]
HTPMNF28-S14M400-B-C[30,​50,​55,​60]
HTPMNF28-S14M400-B-C[33-45/1]
HTPMNF28-S14M400-B-F[30-56/1]
HTPMNF28-S14M400-B-G[30,​50,​55,​60]
HTPMNF28-S14M400-B-G[33-45/1]
HTPMNF28-S14M400-B-H[30-60/1]
HTPMNF28-S14M400-B-N[30,​50,​55,​60]
HTPMNF28-S14M400-B-N[33-45/1]
HTPMNF28-S14M400-B-V[30-56/1]
HTPMNF28-S14M600-A-C[30,​50,​55]
HTPMNF28-S14M600-A-C[33-45/1]
HTPMNF28-S14M600-A-C[60-70/1]
HTPMNF28-S14M600-A-G[30,​50,​55]
HTPMNF28-S14M600-A-G[33-45/1]
HTPMNF28-S14M600-A-G[60-70/1]
HTPMNF28-S14M600-A-H[30-70/1]
HTPMNF28-S14M600-A-N[30,​50,​55]
HTPMNF28-S14M600-A-N[33-45/1]
HTPMNF28-S14M600-A-N[60-70/1]
HTPMNF28-S14M600-A-V[30-66/1]
HTPMNF28-S14M600-A-Y[30-66/1]
HTPMNF28-S14M600-B-C[30,​50,​55,​60]
HTPMNF28-S14M600-B-C[33-45/1]
HTPMNF28-S14M600-B-F[30-56/1]
HTPMNF28-S14M600-B-G[30,​50,​55,​60]
HTPMNF28-S14M600-B-G[33-45/1]
HTPMNF28-S14M600-B-H[30-60/1]
HTPMNF28-S14M600-B-N[30,​50,​55,​60]
HTPMNF28-S14M600-B-N[33-45/1]
HTPMNF28-S14M600-B-V[30-56/1]
HTPMNF30-S14M400-A-C[30,​50,​55]
HTPMNF30-S14M400-A-C[33-45/1]
HTPMNF30-S14M400-A-C[60-70/1]
HTPMNF30-S14M400-A-G[30,​50,​55]
HTPMNF30-S14M400-A-G[33-45/1]
HTPMNF30-S14M400-A-G[60-70/1]
HTPMNF30-S14M400-A-H[30-80/1]
HTPMNF30-S14M400-A-N[30,​50,​55]
HTPMNF30-S14M400-A-N[33-45/1]
HTPMNF30-S14M400-A-N[60-70/1]
HTPMNF30-S14M400-A-V[30-76/1]
HTPMNF30-S14M400-A-Y[30-76/1]
HTPMNF30-S14M400-B-C[30,​50,​55]
HTPMNF30-S14M400-B-C[33-45/1]
HTPMNF30-S14M400-B-C[60-70/1]
HTPMNF30-S14M400-B-F[30-66/1]
HTPMNF30-S14M400-B-G[30,​50,​55]
HTPMNF30-S14M400-B-G[33-45/1]
HTPMNF30-S14M400-B-G[60-70/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 表面處理 軸孔規格(圓孔) [H]
(mm)
軸孔規格(新JIS鍵槽孔) [N]
(mm)
軸孔規格(新JIS鍵槽孔+軸頸孔) [G]
(mm)
軸孔規格(舊JIS鍵槽孔) [C]
(mm)
軸孔規格(軸頸孔 軸轂側沉頭孔) [F]
(mm)
軸孔規格(兩端軸頸孔) [Y]
(mm)
軸孔規格(軸頸孔) [V]
(mm)
8天~ 105328A形染黑處理---30 ~ 60---
8天~ 105328A形染黑處理---33 ~ 45---
8天~ 105328A形染黑處理--30 ~ 55----
8天~ 105328A形染黑處理--33 ~ 45----
8天~ 105328A形染黑處理--60 ~ 70----
8天~ 105328A形染黑處理30 ~ 70------
8天~ 105328A形染黑處理-30 ~ 55-----
8天~ 105328A形染黑處理-33 ~ 45-----
8天~ 105328A形染黑處理-60 ~ 70-----
8天~ 105328A形染黑處理------30 ~ 66
8天~ 105328A形染黑處理-----30 ~ 66-
8天~ 105328B形染黑處理---30 ~ 60---
8天~ 105328B形染黑處理---33 ~ 45---
8天~ 105328B形染黑處理----30 ~ 56--
8天~ 105328B形染黑處理--30 ~ 60----
8天~ 105328B形染黑處理--33 ~ 45----
8天~ 105328B形染黑處理30 ~ 60------
8天~ 105328B形染黑處理-30 ~ 60-----
8天~ 105328B形染黑處理-33 ~ 45-----
8天~ 105328B形染黑處理------30 ~ 56
8天~ 107428A形染黑處理---30 ~ 55---
8天~ 107428A形染黑處理---33 ~ 45---
8天~ 107428A形染黑處理---60 ~ 70---
8天~ 107428A形染黑處理--30 ~ 55----
8天~ 107428A形染黑處理--33 ~ 45----
8天~ 107428A形染黑處理--60 ~ 70----
8天~ 107428A形染黑處理30 ~ 70------
8天~ 107428A形染黑處理-30 ~ 55-----
8天~ 107428A形染黑處理-33 ~ 45-----
8天~ 107428A形染黑處理-60 ~ 70-----
8天~ 107428A形染黑處理------30 ~ 66
8天~ 107428A形染黑處理-----30 ~ 66-
8天~ 107428B形染黑處理---30 ~ 60---
8天~ 107428B形染黑處理---33 ~ 45---
8天~ 107428B形染黑處理----30 ~ 56--
8天~ 107428B形染黑處理--30 ~ 60----
8天~ 107428B形染黑處理--33 ~ 45----
8天~ 107428B形染黑處理30 ~ 60------
8天~ 107428B形染黑處理-30 ~ 60-----
8天~ 107428B形染黑處理-33 ~ 45-----
8天~ 107428B形染黑處理------30 ~ 56
8天~ 105330A形染黑處理---30 ~ 55---
8天~ 105330A形染黑處理---33 ~ 45---
8天~ 105330A形染黑處理---60 ~ 70---
8天~ 105330A形染黑處理--30 ~ 55----
8天~ 105330A形染黑處理--33 ~ 45----
8天~ 105330A形染黑處理--60 ~ 70----
8天~ 105330A形染黑處理30 ~ 80------
8天~ 105330A形染黑處理-30 ~ 55-----
8天~ 105330A形染黑處理-33 ~ 45-----
8天~ 105330A形染黑處理-60 ~ 70-----
8天~ 105330A形染黑處理------30 ~ 76
8天~ 105330A形染黑處理-----30 ~ 76-
8天~ 105330B形染黑處理---30 ~ 55---
8天~ 105330B形染黑處理---33 ~ 45---
8天~ 105330B形染黑處理---60 ~ 70---
8天~ 105330B形染黑處理----30 ~ 66--
8天~ 105330B形染黑處理--30 ~ 55----
8天~ 105330B形染黑處理--33 ~ 45----
8天~ 105330B形染黑處理--60 ~ 70----

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶種類 S14M 材質 相當於S45C
時規皮帶輪/惰輪 皮帶輪

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767