(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁擠型用調整腳墊 標準型

鋁擠型用調整腳墊 標準型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Torque Hinges - Fixed Torque Type
省空間型的調整腳墊。
【特色】直接安裝於鋁擠型,底座不會從擠型架的外型尺寸突出。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
NFJN相當於SS400三價鉻酸鹽
NFJNF
NFJNSSUS304電解研磨

規格表

型式A
NFJN12−100
NFJNF10



80
■A尺寸選擇
型式L垂直耐荷重(kN)質量
(g)
NT$基準單價
TypeM−ANFJN・NFJNSNFJNNFJNS
NFJN

NFJNS
(不鏽鋼)
5−30 40.51.515
5−60 70.519
6−40 512.121
6−80 9128
8−50 68.13.950
8−100118.165
10−75 94.64.388
10−100119.6100
12−50 784.9142
12−75103166
12−100128184
12−125153200
12−150178219
16−751075.9287
16−100132317
16−130162356
16−150182383
16−180212422
20−1001358.8493
20−130163557
20−150183605
20−180213671
■A尺寸指定
型式A
指定單位10mm
LNT$基準單價
TypeM
NFJNF1080200A+19.6
1280250A+28
1680300A+32
20110300A+35
螺牙前端部有塗裝處理。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NFJN5-30
NFJN5-60
NFJN6-40
NFJN6-80
NFJN8-50
NFJN8-100
NFJN10-75
NFJN10-100
NFJN10-[75,​100]
NFJN12-50
NFJN12-75
NFJN12-100
NFJN12-125
NFJN12-150
NFJN12-[50,​75,​100,​125,​150]
NFJN16-75
NFJN16-100
NFJN16-130
NFJN16-150
NFJN16-180
NFJN16-[75,​100,​130,​150,​180]
NFJN20-100
NFJN20-130
NFJN20-150
NFJN20-180
NFJN20-[100,​130,​150,​180]
NFJNF10-[80-200/10]
NFJNF12-[80-250/10]
NFJNF16-[80-300/10]
NFJNF20-[110-300/10]
NFJNS5-30
NFJNS5-60
NFJNS6-40
NFJNS6-80
NFJNS8-50
NFJNS8-100
NFJNS10-75
NFJNS10-100
NFJNS12-75
NFJNS12-100
NFJNS12-125
NFJNS12-150
NFJNS16-75
NFJNS16-100
NFJNS16-130
NFJNS16-150
NFJNS16-180
NFJNS20-100
NFJNS20-130
NFJNS20-150
NFJNS20-180
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺牙的長度 A
(mm)
有無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽530無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽560無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽640無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽680無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽850無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽8100無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽1075無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽10100無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1075 ~ 100有追加工
4天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1250無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽1275無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽12100無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽12125無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽12150無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1250 ~ 150有追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽1675無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽16100無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽16130無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽16150無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽16180無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1675 ~ 180有追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽20100無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽20130無追加工
4天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽20150無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽20180無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽20100 ~ 180有追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1080 ~ 200無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1280 ~ 250無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1680 ~ 300無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽20110 ~ 300無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨530無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨560無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨640無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨680無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨850無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨8100無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨1075無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨10100無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨1275無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨12100無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨12125無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨12150無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨1675無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨16100無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨16130無追加工
當日可能 10SUS304電解研磨16150無追加工
4天~ 10SUS304電解研磨16180無追加工
4天~ 10SUS304電解研磨20100無追加工
4天~ 10SUS304電解研磨20130無追加工
4天~ 10SUS304電解研磨20150無追加工
4天~ 10SUS304電解研磨20180無追加工

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品選擇 調整腳墊 型式 調整腳墊 標準型

常見問題 ( FAQ )

質問: 線性滑軌需多久潤滑一次?
回答: 通常6個月1次。 移動距離長的話3個月1次、期間內超過1000km的話每1000km潤滑1次。
※環境惡劣潤滑油劣化、污染顯著時, 請適宜縮短間隔時間。選用MX潤滑組件, 可大幅延長潤滑間隔時間。黃油槍請參考型號MG70。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767