(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

板面安裝型磁力門扣組件

板面安裝型磁力門扣組件

板面安裝型磁力門扣組件

Magnetic Catches for Panels
將嵌板門安裝於鋁擠型時,有效控制門開閉的磁力門扣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HMENP

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質表面處理
外殼SUS304深棕色塗裝
磁鐵鐵氧體
SPCC三價鉻酸鹽

規格表

型式
HMENP
型式NT$基準單價NT$折扣單價
1〜9 pcs10〜50
HMENP

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HMENP
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

商品選擇 磁力門扣 型式 磁力門扣 顏色 深棕色塗裝
磁鐵種類 鐵氧體

板面安裝型磁力門扣組件的型號HMENP頁面。
記載關於型號HMENP之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767