(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 齒型墊圈【包裝數為100】

螺帽(鋁框用)

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  齒型墊圈

搭配導電用墊圈HDW使用,可使擠型架之間產生導電性。
Toothed Washers (Internal Teeth Type) for Aluminum Extrusions - For 8 Series (Slot Width 10mm)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HUZW8PACK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
 HUZW8PACK
8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用附齒墊圈:關聯圖像
 材質 SUS304

規格表

型式
HUZW8PACK
型式NT$基準單價NT$折扣單價
1〜4袋5〜10
HUZW8PACK

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HUZW8PACK
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為100

4天~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

HUZW8PACK
1袋100 pcs入

基本資訊

螺帽種類 墊圈 系列 8系列 / 8-45系列 材質 不鏽鋼
防鬆脫 材質 SUS304 型式 HFS
販售形態 袋裝販售

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 齒型墊圈的型號HUZW8PACK頁面。
記載關於型號HUZW8PACK之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767