(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 後裝固定螺帽

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  後裝固定螺帽
  • 促銷至 2024/06/30截止

For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用後裝固定座螺帽:關聯圖像
*附導電功能
Type 材質 表面處理
HNTASN8* 相當於SUS316
(燒結)
PACK−HNTASN8*

規格表

型式 M
HNTA8 8
型式 M T NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 1〜499 pcs 500〜749 750〜999 1000〜1500
HNTASN8(相當於SUS316・燒結) 4 5 6 8 6.0        
■袋裝販售 1袋100 pcs
型式 M NT$基準單價(1~10袋)
袋裝價格 1 pcs的平均單價
PACKHNTASN8(相當於SUS316・燒結) 4 5 6 8    

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNTASN8-4
HNTASN8-5
HNTASN8-6
HNTASN8-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)
當日可能 10M4
當日可能 10M5
當日可能 10M6
當日可能 10M8

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用後裝固定座螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 後裝螺帽 系列 8系列 / 8-45系列 功能 標準
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS316
型式 HFS 販售形態 零售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767