(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 預裝方形螺帽【包裝數為100】

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  預裝方形螺帽

價格低廉的鈑金型鐵製螺帽。固定座請使用HNKKST。
Pre-Assembly Insertion Square Nuts for Aluminum Extrusions - For 8 Series (Slot Width 10mm)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝方形螺帽:關聯圖像
 材質 SPCC  表面處理 三價鉻酸鹽

規格表

型式 M
HNTHSN8
HNKK8
HNKKST8



8
◦對應擠型架&角撐架
對應型式數字相同的擠型架與角撐架。
(例) 型式
預裝螺帽 HNKK8 − □
預裝固定座 HNKKST8
擠型架 HFS8 − □□□□
角撐架 HBLFSN8
型式 M NT$基準單價 NT$折扣單價
1〜9袋 10〜19 20〜30
HNKK8 4 5 6 8      

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNKK8-4
HNKK8-5
HNKK8-6
HNKK8-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)

包裝數為100

4天~ 10M4

包裝數為100

4天~ 10M5

包裝數為100

4天~ 10M6

包裝數為100

4天~ 10M8

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝方形螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 預裝螺帽 系列 8系列 / 8-45系列 功能 經濟
材質 防鬆脫 材質 SPCC
表面處理 鍍三價鉻 型式 HFS 販售形態 預裝方形螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767