(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 預裝金屬固定座

螺帽(鋁框用)

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  預裝金屬固定座

適用於無塵室的不鏽鋼固定座。藉由使用固定座,即使將鋁擠型直立,螺帽、螺栓也不會掉落。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SHNST8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝金屬固定座:關聯圖像
8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝金屬固定座:關聯圖像
材質 SUS301

規格表

型式
SHNST8
型式 對應*
預裝螺帽
NT$基準單價
1〜1500 pcs
SHNST8 HNTTSN8  

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SHNST8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

SHNST8
也可與*預裝螺帽一起使用。

基本資訊

螺帽種類 預裝固定座 系列 8系列 / 8-45系列 功能 金屬固定座
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 SUS301
型式 HFS 販售形態 預裝金屬固定座

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767