(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8系列(溝槽寬度10mm) 單接合組裝完畢擠型架

8系列(溝槽寬度10mm) 單接合組裝完畢擠型架

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

不需指定追加工,可使用螺栓接合。對應的擠型架需作板手孔追加工。
Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in - Single Joints

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 單接合組裝完畢擠型架:關聯圖像
 
零件名稱 材質 表面處理
鋁擠型 A6N01SS−T5 陽極處理
單接合組 接合板 SUS304
接合螺帽 相當於SUS316
內六角孔紐扣頭螺栓 SUSXM7

規格表

型式 L
JFSS8−4040L 1200
型式 接合零件
組裝
L
指定單位0.5mm
擠型架 組裝完畢接合零件 A 緊固連結時
所需的扳手
NT$擠型架單價 NT$接合等
單接合 數量 未滿300mm 300mm以上(元/m)
JFSS 8-4040 L
(僅限左端面)
1004000 HFS8−4040
(P.657)
HSJNS8 1 40 M8用      
W
(兩側端面)
2      

追加工

8系列(溝槽寬度10mm) 單接合組裝完畢擠型架:關聯圖像
型號
JFSS8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSS8-4040W-[100-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接合零件組裝 L
(mm)
5天~ 10L(僅有左端面)100 ~ 4000
5天~ 10W(雙邊端面)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

規格概要

8系列(溝槽寬度10mm) 單接合組裝完畢擠型架:關聯圖像

基本資訊

系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 A6N01SS-T5 擠型架系列 HFS
擠型架No. 8-4040 型式 單接合型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767