(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用相異尺寸擠型架連接隱藏式角撐架

隱藏式角撐架

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用相異尺寸擠型架連接隱藏式角撐架

可連接40方形與30方形擠型架的隱藏式角撐架。
Brackets Mixed Serie8,6 (Slot width10,8mm)/Blind Brackets

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HBLBS8-6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
HBLBS8−6S45C三價鉻酸鹽

規格表

型式
HBLBS8
型式質量
(g)
連接擠型架附屬固定螺絲NT$基準單價NT$折扣單價
系列1〜99 pcs100〜120
HBLBS8−650HFS8與HFS6M6×8 1 pcs M8×10 1 pcs
HFS8−45與HFS6

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBLBS8-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 S45C 擠型架系列 HFS 擠型架No. 8・8-45
角撐架型 相異尺寸擠型架連接用隱形角撐架 接續擠型架No. 6

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用相異尺寸擠型架連接隱藏式角撐架的型號HBLBS8-6頁面。
記載關於型號HBLBS8-6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767