(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架(直角加工型)

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架(直角加工型)

與HBKTS8相比,螺栓的數量相同但可更牢固地連接的直角加工型。
Extruded Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - Ultra Thick Brackets (Perpendicularly Machined)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架(直角加工型):關聯圖像
Type材質表面處理
HBKUS8A6N01SS−T5陽極處理
HBKUSB8黑色陽極處理

規格表

型式
HBKUS8
型式質量
(g)
適用螺栓・T螺帽
(需另外購買)
容許荷重
(N)
NT$基準單價NT$折扣單價
螺栓數量T螺帽數量1〜99 pcs100〜200
HBKUS8151CBM8-252HNTTSN8-822058  
HBKUSB8
(黑色陽極處理)
  

追加工

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架(直角加工型):關聯圖像
8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架(直角加工型):關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBKUS8
HBKUS8-C
HBKUS8-C-SST
HBKUS8-C-SSU
HBKUS8-SST
HBKUS8-SSU
HBKUSB8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 護蓋安裝孔追加工 附屬品
4天~ 10陽極處理
4天~ 10陽極處理C(護蓋安裝攻牙加工)
4天~ 10陽極處理C(護蓋安裝攻牙加工)SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)
4天~ 10陽極處理C(護蓋安裝攻牙加工)SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組)
4天~ 10陽極處理SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)
4天~ 10陽極處理SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組)
4天~ 10黑色陽極處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

角撐架種類 擠型角撐架 系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 適用溝槽數 1列溝
突起位置選擇 兩側附突起 附加功能(擠型角撐架) 標準 直角度 有基準
材質 A6N01SS-T5 擠型架系列 HFS 擠型架No. 8
擠型架尺寸 40・45・80・90共用 角撐架型 極厚型角撐架(附突起) 適合螺栓 M8螺栓
擠型架連接孔數 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767