(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 附法蘭螺帽

螺帽(鋁框用)

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用  附法蘭螺帽
  • 促銷至 2024/06/30截止

附法蘭螺帽。可用於預裝螺栓HNTLSN6-6-13等的前端部分。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HTDN6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS304

規格表

型式
HTDN6

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTDN6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

螺帽種類 附法蘭螺帽 系列 3系列 / 5系列 / 6系列 / 8系列 / 8-45系列 螺牙No. M(mm) M6
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 SUS304

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 附法蘭螺帽的型號HTDN6頁面。
記載關於型號HTDN6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767