(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 後裝T型螺栓

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用  後裝T型螺栓

螺栓一體型螺帽。
Post Assembly Insertion Screw - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■後裝螺栓:螺栓的有效長度
鋁擠型溝槽部
■後裝螺栓
 材質 螺帽部 相當於SUS316(燒結)
螺栓部 SUS304
*附導電功能

規格表

型式L
HATLSN6−617
型式L適用擠型架
(系列)
參考緊固扭矩
(N・m)
NT$基準單價NT$折扣單價
1~29 pcs30〜149150〜600
HATLSN6−61312.06系列11.7
1717.0
2222.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HATLSN6-6-13
HATLSN6-6-17
HATLSN6-6-22
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙長度 L
(mm)
4天~ 1013
4天~ 1017
4天~ 1022

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺帽種類 T螺栓 系列 6系列 螺牙No. M(mm) M6
功能 導電用 材質 不鏽鋼 防鬆脫
材質 相當於SUS316/螺栓部SUS304 型式 HFS

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767