(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 後裝固定螺帽

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用  後裝固定螺帽

For 6 Series (Slot Width 8mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


6系列(溝槽寬度8mm) 30・60mm方形鋁擠型用後裝緊固螺帽:關聯圖像
*附導電功能
Type 材質 表面處理
HNTASN6 相當於SUS316(燒結)
PACK−HNTASN6

規格表

型式 M
HNTASN6 6
型式 M NT$基準單價 NT$折扣單價
1〜499 pcs 500〜749 750〜999 1000〜1500
HNTASN6(相當於SUS316・燒結) 3 4 5 6        

■袋裝販售 1袋100 pcs入
型式 M NT$基準單價(1~10袋)
袋裝價格 1 pcs的平均單價
PACK−HNTASN6(相當於SUS316・燒結) 3 4 5 6    

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNTASN6-3
HNTASN6-4
HNTASN6-5
HNTASN6-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)
當日可能 10M3
當日可能 10M4
當日可能 10M5
當日可能 10M6

Loading...

  1. 1

使用範例

6系列(溝槽寬度8mm) 30・60mm方形鋁擠型用後裝緊固螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 後裝螺帽 系列 6系列 功能 標準
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS316
型式 HFS 販售形態 零售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767