(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 預裝螺帽【包裝數為100】

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用  預裝螺帽

預裝螺帽為組裝前從溝槽端面放入。符合溝槽內部的寬度,鎖附螺栓時不會因為空間太多而滑動。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6系列(溝槽寬度8mm) 30・60mm方形鋁擠型用預裝螺帽:關聯圖像
Type 材質 表面處理
PACK−HNTTSN 相當於SUS316
(燒結)

規格表

型式 M
PACK−HNTTSN6 6
型式 M NT$基準單價(1~10袋)
Type No. 袋裝價格 1 pcs的平均單價
PACK−HNTTSN 6 3 4 5 6    
1袋100 pcs入。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PACK-HNTTSN6-3
PACK-HNTTSN6-4
PACK-HNTTSN6-5
PACK-HNTTSN6-6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)

包裝數為100

4天~ 10M3

包裝數為100

4天~ 10M4

包裝數為100

4天~ 10M5

包裝數為100

4天~ 10M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺帽種類 預裝螺帽 系列 6系列 功能 標準
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS316
型式 HFS 販售形態 袋裝販售

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767