(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 後裝固定螺帽

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

5系列(溝槽寬度6mm) 20・25・40方形鋁擠型用後裝固定座螺帽:關聯圖像
*附導電功能
Type 材質 表面處理
HNTASN5 相當於SUS316
(燒結)
PACK−HNTASN5

規格表

型式 M
HNTASN5 5
型式 M NT$基準單價 NT$折扣單價
1〜499 pcs 500〜749 750〜999 1000〜1500
HNTASN5(相當於SUS316・燒結) 3 4 5        
過分用力鎖緊(PACK-)HNTASN5-5時,可能會造成破裂。

■袋裝販售 1袋100 pcs入
型式 M NT$基準單價(1~10袋)
袋裝價格 1 pcs的平均單價
PACK−HNTASN5(相當於SUS316・燒結・100 pcs袋裝) 3 4 5    

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNTASN5-3
HNTASN5-4
HNTASN5-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)
當日可能 10M3
當日可能 10M4
當日可能 10M5

Loading...

  1. 1

使用範例

5系列(溝槽寬度6mm) 20・25・40方形鋁擠型用後裝固定座螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 後裝螺帽 系列 5系列 功能 標準
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS316
型式 HFS 販售形態 零售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767