(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

海綿膠帶

海綿膠帶

能當成保護材料與包裝等,用在各種用途上的海綿膠帶。
Sponge Tapes

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度顏色
SGNPTAEPDM合成橡膠海綿ASKER C
SGNATA矽膠海綿ASKER C35
EPATAEPDM發泡體(EPT–SEALER®)(未符合ASKER C1)
特性資料  P.469
背膠的耐熱溫度為80℃。

規格表

型式AL
SGNPTA3101000
型式T
公差
選擇
TypeT選擇AL
SGNPTA
SGNATA
3±0.510
15
20
30
50
500
1000
5
10
EPATA3±1.010
15
20
30
50
500
1000
1500
2000
5
10

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EPATA3-10-1000
EPATA3-10-[500,​1500,​2000]
EPATA3-15-1000
EPATA3-15-[500,​1000,​1500,​2000]
EPATA3-20-1000
EPATA3-20-[500,​1500,​2000]
EPATA3-30-1000
EPATA3-30-[500,​1500,​2000]
EPATA3-50-1000
EPATA3-50-[500,​1500,​2000]
EPATA5-10-1000
EPATA5-10-[500,​1500,​2000]
EPATA5-15-1000
EPATA5-15-[500,​1500,​2000]
EPATA5-20-1000
EPATA5-20-[500,​1500,​2000]
EPATA5-30-1000
EPATA5-30-[500,​1500,​2000]
EPATA5-50-1000
EPATA5-50-[500,​1500,​2000]
EPATA10-10-1000
EPATA10-10-[500,​1500,​2000]
EPATA10-15-[500,​1000,​1500,​2000]
EPATA10-20-1000
EPATA10-20-[500,​1500,​2000]
EPATA10-30-1000
EPATA10-30-[500,​1500,​2000]
EPATA10-50-1000
EPATA10-50-[500,​1500,​2000]
SGNATA3-10-1000
SGNATA3-10-500
SGNATA3-15-1000
SGNATA3-15-500
SGNATA3-20-1000
SGNATA3-20-500
SGNATA3-30-1000
SGNATA3-30-500
SGNATA3-50-1000
SGNATA3-50-500
SGNATA5-10-1000
SGNATA5-10-500
SGNATA5-15-1000
SGNATA5-15-500
SGNATA5-20-1000
SGNATA5-20-500
SGNATA5-30-[500,​1000]
SGNATA5-50-1000
SGNATA5-50-500
SGNATA10-10-1000
SGNATA10-10-500
SGNATA10-15-1000
SGNATA10-15-500
SGNATA10-20-1000
SGNATA10-20-500
SGNATA10-30-1000
SGNATA10-30-500
SGNATA10-50-1000
SGNATA10-50-500
SGNPTA3-10-1000
SGNPTA3-10-500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級・種類 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 L
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 顏色
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)3101000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)310500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ -------
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)315500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)3201000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)320500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)3301000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)330500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)3501000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)350500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)5101000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)510500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)5151000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)515500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)5201000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)520500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)5301000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)530500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)5501000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)550500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)10101000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)1010500 ~ 2000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)1015500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)10201000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)1020500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)10301000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)1030500 ~ 2000ASKER C1未滿
4天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)10501000ASKER C1未滿
6天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPT–SEALER(EPDM發泡體)1050500 ~ 2000ASKER C1未滿
當日可能 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿3101000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿310500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿3151000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿315500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿3201000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿320500ASKER C35橘色
當日可能 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿3301000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿330500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿3501000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿350500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿5101000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿510500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿5151000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿515500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿5201000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿520500ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿530500 ~ 1000ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿5501000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿550500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿10101000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿1010500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿10151000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿1015500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿10201000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿1020500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿10301000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿1030500ASKER C35橘色
4天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿10501000ASKER C35橘色
5天~ 10[矽膠(SI)] 矽膠海綿1050500ASKER C35橘色
當日可能 10[合成橡膠(EPDM)] EPDM合成橡膠海綿3101000ASKER C8
5天~ 10[合成橡膠(EPDM)] EPDM合成橡膠海綿310500ASKER C8

Loading...

規格概要

基本資訊

材質 海綿 有無背膠 附背膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767