(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧 極重荷重 SWB 【FA機械用標準零件】

彈簧 極重荷重 SWB 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2024/06/30截止

Coil Spring For Ultra Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx16% / 18% / 20%

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 彈簧用油回火線

規格表

型式
SWH20−30
SWB22−60
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×16%F=L×18%F=L×20%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Type D-L
631559.0{6.0}2.4 142
{14}
2.7 159
{16}
3.0 177
{18}
SWB 6-15
2044.3{4.5}3.2 3.6 4.0 20
2535.4{3.6}4.0 4.5 5.0 25
3029.5{3.0}4.8 5.4 6.0 30
3525.3{2.6}5.6 6.3 7.0 35
4022.1{2.3}6.4 7.2 8.0 40
4519.7{2.0}7.2 8.1 9.0 45
5017.7{1.8}8.0 9.0 10.0 50
5516.1{1.6}8.8 9.9 11.0 55
6014.8{1.5}9.6 10.8 12.0 60
8410162{16.5}1.6 258
{26}
1.8 291
{30}
2.0 323
{33}
SWB 8-10
15108{11.0}2.4 2.7 3.0 15
2080.8{8.2}3.2 3.6 4.0 20
2564.6{6.6}4.0 4.5 5.0 25
3053.8{5.5}4.8 5.4 6.0 30
3546.1{4.7}5.6 6.3 7.0 35
4040.4{4.1}6.4 7.2 8.0 40
4535.9{3.7}7.2 8.1 9.0 45
5032.3{3.3}8.0 9.0 10.0 50
5529.4{3.0}8.8 9.9 11.0 55
6026.9{2.7}9.6 10.8 12.0 60
6524.8{2.5}10.4 11.7 13.0 65
7023.1{2.4}11.2 12.6 14.0 70
7521.5{2.2}12.0 13.5 15.0 75
8020.2{2.1}12.8 14.4 16.0 80
10510221{22.5}1.6 353
{36}
1.8 397
{41}
2.0 441
{45}
SWB 10-10
15147{15.0}2.4 2.7 3.0 15
20110{11.2}3.2 3.6 4.0 20
2588.2{9.0}4.0 4.5 5.0 25
3073.5{7.5}4.8 5.4 6.0 30
3563.0{6.4}5.6 6.3 7.0 35
4055.1{5.6}6.4 7.2 8.0 40
4549.0{5.0}7.2 8.1 9.0 45
5044.1{4.5}8.0 9.0 10.0 50
5540.1{4.1}8.8 9.9 11.0 55
6036.8{3.7}9.6 10.8 12.0 60
6533.9{3.5}10.4 11.7 13.0 65
7031.5{3.2}11.2 12.6 14.0 70
7529.4{3.0}12.0 13.5 15.0 75
8027.6{2.8}12.8 14.4 16.0 80
9024.5{2.5}14.4 16.2 18.0 90
12615190{19.3}2.4 455
{46}
2.7 512
{52}
3.0 569
{58}
SWB 12-15
20142{14.5}3.2 3.6 4.0 20
25114{11.6}4.0 4.5 5.0 25
3094.8{9.7}4.8 5.4 6.0 30
3581.3{8.3}5.6 6.3 7.0 35
4071.1{7.3}6.4 7.2 8.0 40
4563.2{6.4}7.2 8.1 9.0 45
5056.9{5.8}8.0 9.0 10.0 50
5551.7{5.3}8.8 9.9 11.0 55
6047.4{4.8}9.6 10.8 12.0 60
6543.8{4.5}10.4 11.7 13.0 65
7040.6{4.1}11.2 12.6 14.0 70
7537.9{3.9}12.0 13.5 15.0 75
8035.6{3.6}12.8 14.4 16.0 80
9031.6{3.2}14.4 16.2 18.0 90
14720184{18.8}3.2 589
{60}
3.6 662
{68}
4.0 736
{75}
SWB 14-20
25147{15.0}4.0 4.5 5.0 25
30123{12.5}4.8 5.4 6.0 30
35105{10.7}5.6 6.3 7.0 35
4092.0{9.4}6.4 7.2 8.0 40
4581.8{8.3}7.2 8.1 9.0 45
5073.6{7.5}8.0 9.0 10.0 50
5566.9{6.8}8.8 9.9 11.0 55
6061.3{6.3}9.610.8 12.0 60
6556.6{5.8}10.4 11.7 13.0 65
7052.6{5.4}11.2 12.6 14.0 70
7549.1{5.0}12.0 13.5 15.0 75
8046.0{4.7}12.8 14.4 16.0 80
9040.9{4.2}14.4 16.2 18.0 90
10036.8{3.8}16.0 18.0 20.0 100
使用次數100萬次50萬次30萬次
DdLN/mm
{kgf/mm}
F=L×16%F=L×18%F=L×20%型式NT$基準
單價
FmmN
{kgf}荷重
FmmN
{kgf}荷重
FmmN
{kgf}荷重
Type D-L
16820245{25.0}3.2 784
{80}
3.6 882
{90}
4.0 980
{100}
SWB 1620
25196{20.0}4.0 4.5 5.0 25
30163{16.7}4.8 5.4 6.0 30
35140{14.3}5.6 6.3 7.0 35
40123{12.5}6.4 7.2 8.0 40
45109{11.1}7.2 8.1 9.0 45
5098.0{10.0}8.0 9.0 10.0 50
5589.1{9.1}8.8 9.9 11.0 55
6081.7{8.3}9.6 10.8 12.0 60
6575.4{7.7}10.4 11.7 13.0 65
7070.0{7.1}11.2 12.6 14.0 70
7565.3{6.7}12.0 13.5 15.0 75
8061.3{6.3}12.8 14.4 16.0 80
9054.4{5.6}14.4 16.2 18.0 90
10049.0{5.0}16.0 18.0 20.0 100
18920306{31.2}3.2 980
{100}
3.6 1103
{113}
4.0 1225
{125}
SWB 1820
25245{25.0}4.0 4.5 5.0 25
30204{20.8}4.8 5.4 6.0 30
35175{17.8}5.6 6.3 7.0 35
40153{15.6}6.4 7.2 8.0 40
45136{13.9}7.2 8.1 9.0 45
50123{12.5}8.0 9.0 10.0 50
55111{11.4}8.8 9.9 11.0 55
60102{10.4}9.6 10.8 12.0 60
6594.2{9.6}10.4 11.7 13.0 65
7087.5{8.9}11.2 12.6 14.0 70
7581.7{8.3}12.0 13.5 15.0 75
8076.6{7.8}12.8 14.4 16.0 80
9068.1{6.9}14.4 16.2 18.0 90
10061.3{6.2}16.0 18.0 20.0 100
201020392{40.0}3.2 1254
{128}
3.6 1411
{144}
4.0 1568
{160}
SWB 2020
25314{32.0}4.0 4.5 5.0 25
30261{26.6}4.8 5.4 6.0 30
35224{22.8}5.6 6.3 7.0 35
40196{20.0}6.4 7.2 8.0 40
45174{17.8}7.2 8.1 9.0 45
50157{16.0}8.0 9.0 10.0 50
55143{14.5}8.8 9.9 11.0 55
60131{13.3}9.6 10.8 12.0 60
65121{12.3}10.4 11.7 13.0 65
70112{11.4}11.2 12.6 14.0 70
75105{10.7}12.0 13.5 15.0 75
8098.0{10.0}12.8 14.4 16.0 80
9087.1{8.9}14.4 16.2 18.0 90
10078.4{8.0}16.0 18.0 20.0 100
12562.7{6.4}20.0 22.5 25.0 125
15052.3{5.3}24.0 27.0 30.0 150
221125382{39.0}4.0 1530
{156}
4.5 1721
{175}
5.0 1912
{195}
SWB 2225
30319{32.5}4.8 5.4 6.0 30
35273{27.9}5.6 6.3 7.0 35
40239{24.4}6.4 7.2 8.0 40
45212{21.7}7.2 8.1 9.0 45
50191{19.5}8.0 9.0 10.0 50
55174{17.7}8.8 9.9 11.0 55
60159{16.2}9.6 10.8 12.0 60
65147{15.0}10.4 11.7 13.0 65
70137{13.9}11.2 12.6 14.0 70
75127{13.0}12.0 13.5 15.0 75
80120{12.2}12.8 14.4 16.0 80
90106{10.8}14.4 16.2 18.0 90
10095.6{9.8}16.0 18.0 20.0 100
12576.5{7.8}20.0 22.5 25.0 125
15063.7{6.5}24.0 27.0 30.0 150
2512.5 25481{49.0}4.0 1922
{196}
4.5 2162
{229}
5.0 2403
{245}
SWB 2525
30400{40.8}4.8 5.4 6.0 30
35343{35.0}5.6 6.3 7.0 35
40300{30.6}6.4 7.2 8.0 40
45267{27.2}7.2 8.1 9.0 45
50240{24.5}8.0 9.0 10.0 50
55218{22.3}8.8 9.9 11.0 55
60200{20.4}9.6 10.8 12.0 60
65185{18.8}10.4 11.7 13.0 65
70172{17.5}11.2 12.6 14.0 70
75160{16.3}12.0 13.5 15.0 75
80150{15.3}12.8 14.4 16.0 80
90133{13.6}14.4 16.2 18.0 90
100120{12.2}16.0 18.0 20.0 100
12596.1{9.8}20.0 22.5 25.0 125
15080.1{8.2}24.0 27.0 30.0 150
17568.6{7.0}28.0 31.5 35.0 175
使用次數100萬次50萬次30萬次

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SWB6-15
SWB6-20
SWB6-25
SWB6-30
SWB6-35
SWB6-40
SWB6-45
SWB6-50
SWB6-55
SWB6-60
SWB8-10
SWB8-15
SWB8-20
SWB8-25
SWB8-30
SWB8-35
SWB8-40
SWB8-45
SWB8-50
SWB8-55
SWB8-60
SWB8-65
SWB8-70
SWB8-75
SWB8-80
SWB10-10
SWB10-15
SWB10-20
SWB10-25
SWB10-30
SWB10-35
SWB10-40
SWB10-45
SWB10-50
SWB10-55
SWB10-60
SWB10-65
SWB10-70
SWB10-75
SWB10-80
SWB10-90
SWB12-15
SWB12-20
SWB12-25
SWB12-30
SWB12-35
SWB12-40
SWB12-45
SWB12-50
SWB12-55
SWB12-60
SWB12-65
SWB12-70
SWB12-75
SWB12-80
SWB12-90
SWB14-20
SWB14-25
SWB14-30
SWB14-35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
容許壓縮量
(mm)
當日可能 10150.01~230.0017712156359.03
當日可能 10150.01~230.0017716206344.34
當日可能 10150.01~230.0017720256335.45
當日可能 10150.01~230.0017724306329.56
4天~ 10150.01~230.0017728356325.37
當日可能 10150.01~230.0017732406322.18
4天~ 10150.01~230.0017736456319.79
4天~ 10150.01~230.0017740506317.710
當日可能 10150.01~230.0017744556316.111
當日可能 10150.01~230.0017748606314.812
4天~ 10230.01~580.00323810841622
當日可能 10230.01~580.003231215841083
4天~ 10230.01~580.0032316208480.84
當日可能 10230.01~580.0032320258464.65
當日可能 10230.01~580.0032324308453.86
當日可能 10230.01~580.0032328358446.17
當日可能 10230.01~580.0032332408440.48
4天~ 10230.01~580.0032336458435.99
當日可能 10230.01~580.0032340508432.310
4天~ 10230.01~580.0032344558429.411
當日可能 10230.01~580.0032348608426.912
4天~ 10230.01~580.0032352658424.813.0
4天~ 10230.01~580.0032356708423.114
4天~ 10230.01~580.0032360758421.515
4天~ 10230.01~580.0032364808420.216
當日可能 10230.01~580.004418101052212
當日可能 10230.01~580.0044112151051473
當日可能 10230.01~580.0044116201051104
4天~ 10230.01~580.00441202510588.25
當日可能 10230.01~580.00441243010573.56
當日可能 10230.01~580.00441283510563.07
當日可能 10230.01~580.00441324010555.18
當日可能 10230.01~580.004413645105499
當日可能 10230.01~580.00441405010544.110
4天~ 10230.01~580.00441445510540.111
當日可能 10230.01~580.00441486010536.812
4天~ 10230.01~580.00441526510533.913.0
4天~ 10230.01~580.00441567010531.514
4天~ 10230.01~580.00441607510529.415
4天~ 10230.01~580.00441648010527.616
4天~ 10230.01~580.00441729010524.518
4天~ 10230.01~580.0056912151261903
當日可能 10230.01~580.0056916201261424
當日可能 10230.01~580.0056920251261145
當日可能 10230.01~580.00569243012694.86
當日可能 10230.01~580.00569283512681.37
當日可能 10230.01~580.00569324012671.78
當日可能 10230.01~580.00569364512663.29
當日可能 10230.01~580.00569405012656.910
4天~ 10230.01~580.00569445512651.711
當日可能 10230.01~580.00569486012647.412
當日可能 10230.01~580.00569526512643.813.0
當日可能 10230.01~580.00569567012640.614
4天~ 10230.01~580.00569607512637.915
當日可能 10230.01~580.00569648012635.616
4天~ 10230.01~580.00569729012631.618
當日可能 10580.01~73616201471844
當日可能 10580.01~73620251471475
當日可能 10580.01~73624301471236
當日可能 10580.01~73628351471057

Loading...

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767