(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧 中荷重 SWM 【FA機械用標準零件】

彈簧 中荷重 SWM 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2024/06/30截止

Coil Spring For Medium Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx25.6% / 28.8% / 32%

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

彈簧 中荷重 SWM:關聯圖像

規格表

彈簧 中荷重 SWM:關聯圖像
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×25.6%F=L×28.8%F=L×32%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Type D-L
631520.4{2.08}3.8 79
{8.0}
4.3 88
{9.0}
4.8 98
{10}
SWM 6-15
2015.3{1.56}5.1 5.8 6.4 20
2512.3{1.25}6.4 7.2 8.0 25
3010.2{1.04}7.7 8.6 9.630
358.8{0.89}9.0 10.1 11.2 35
407.7{0.78}10.2 11.5 12.8 40
456.8{0.69}11.5 13.0 14.4 45
506.1{0.63}12.8 14.4 16.0 50
555.6{0.57}14.1 15.8 17.6 55
605.1{0.52}15.4 17.3 19.2 60
841042.9{4.37}2.6 110
{11}
2.9 123
{13}
3.2 137
{14}
SWM 8
10
1528.6{2.91}3.8 4.3 4.8 15
2021.5{2.18}5.1 5.8 6.4 20
2517.2{1.75}6.4 7.2 8.0 25
3014.3{1.46}7.7 8.6 9.6 30
3512.2{1.25}9.0 10.1 11.2 35
4010.7{1.09}10.2 11.5 12.8 40
459.5{0.97}11.5 13.0 14.4 45
508.6{0.87}12.8 14.4 16.0 50
557.8{0.79}14.1 15.8 17.6 55
607.1{0.73}15.4 17.3 19.2 60
656.6{0.67}16.6 18.7 20.8 65
706.1{0.62}17.9 20.2 22.4 70
755.7{0.58}19.2 21.6 24.0 75
805.4{0.55}20.5 23.0 25.6 80
1051061.3{6.25}2.6 157
{16}
2.9 176
{18}
3.2 196
{20}
SWM 1010
1540.9{4.17}3.8 4.3 4.8 15
2030.6{3.13}5.1 5.8 6.4 20
2524.5{2.50}6.4 7.2 8.0 25
3020.4{2.08}7.7 8.6 9.6 30
3517.5{1.79}9.0 10.1 11.2 35
4015.3{1.56}10.2 11.5 12.8 40
4513.6{1.39}11.5 13.0 14.4 45
5012.3{1.25}12.8 14.4 16.0 50
5511.1{1.14}14.1 15.8 17.6 55
6010.2{1.04}15.4 17.3 19.2 60
659.4{0.96}16.6 18.7 20.8 65
708.8{0.89}17.9 20.2 22.4 70
758.2{0.83}19.2 21.6 24.0 75
807.7{0.78}20.5 23.0 25.6 80
906.8{0.69}23.0 25.9 28.8 90
1261559.2{6.04}3.8 227
{23}
4.3 256
{26}
4.8 284
{29}
SWM 1215
2044.4{4.53}5.1 5.8 6.4 20
2535.5{3.63}6.4 7.2 8.0 25
3029.6{3.02}7.7 8.6 9.6 30
3525.4{2.59}9.0 10.1 11.2 35
4022.2{2.27}10.2 11.5 12.8 40
4519.7{2.01}11.5 13.0 14.4 45
5017.8{1.81}12.8 14.4 16.0 50
5516.2{1.65}14.1 15.8 17.6 55
6014.8{1.51}15.4 17.3 19.2 60
6513.7{1.39}16.6 18.7 20.8 65
7012.7{1.29}17.9 20.2 22.4 70
7511.8{1.21}19.2 21.6 24.0 75
8011.1{1.13}20.5 23.0 25.6 80
909.9{1.01}23.0 25.9 28.8 90
1472059.8{6.09}5.1 306
{31}
5.8 345
{35}
6.4 383
{39}
SWM 1420
2547.9{4.88}6.4 7.2 8.0 25
3039.9{4.08}7.7 8.6 9.6 30
3534.2{3.48}9.0 10.1 11.2 35
4029.9{3.05}10.2 11.5 12.8 40
4526.6{2.71}11.5 13.0 14.4 45
5023.9{2.44}12.8 14.4 16.0 50
5521.8{2.22}14.1 15.8 17.6 55
6019.9{2.03}15.4 17.3 19.2 60
6518.4{1.88}16.6 18.7 20.8 65
7017.1{1.74}17.9 20.2 22.4 70
7516.0{1.63}19.2 21.6 24.0 75
8015.0{1.52}20.5 23.0 25.6 80
9013.3{1.35}23.0 25.9 28.8 90
10012.0{1.22}25.6 28.8 32.0 100
使用次數100萬次50萬次30萬次
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×25.6%F=L×28.8%F=L×32%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Type D-L
1682078.1{7.97}5.1 400
{41}
5.8 450
{46}
6.4 500
{51}
SWM 1620
2562.5{6.38}6.4 7.2 8.0 25
3052.1{5.31}7.7 8.6 9.6 30
3544.7{4.55}9.0 10.1 11.2 35
4039.1{3.98}10.2 11.5 12.8 40
4534.7{3.54}11.5 13.0 14.4 45
5031.3{3.19}12.8 14.4 16.0 50
5528.4{2.90}14.1 15.8 17.6 55
6026.0{2.66}15.4 17.3 19.2 60
6524.0{2.45}16.6 18.7 20.8 65
7022.3{2.28}17.9 20.2 22.4 70
7520.8{2.13}19.2 21.6 24.0 75
8019.5{1.99}20.5 23.0 25.6 80
9017.4{1.77}23.0 25.9 28.8 90
10015.6{1.59}25.6 28.8 32.0 100
1892099.6{10.2}5.1 510
{52}
5.8 574
{59}
6.4 637
{65}
SWM 18 20
2579.7{8.13}6.4 7.2 8.0 25
3066.4{6.77}7.7 8.6 9.6 30
3556.9{5.80}9.0 10.1 11.2 35
4049.8{5.08}10.2 11.5 12.8 40
4544.3{4.51}11.5 13.0 14.4 45
5039.8{4.06}12.8 14.4 16.0 50
5536.2{3.69}14.1 15.8 17.6 55
6033.2{3.39}15.4 17.3 19.2 60
6530.6{3.13}16.6 18.7 20.8 65
7028.5{2.90}17.9 20.2 22.4 70
7526.6{2.71}19.2 21.6 24.0 75
8024.9{2.54}20.5 23.0 25.6 80
9022.1{2.26}23.0 25.9 28.8 90
10019.9{2.03}25.6 28.8 32.0 100
201020123{12.5}5.1 628
{64}
5.8 706
{72}
6.4 784
{80}
SWM 2020
2598.0{10.0}6.4 7.2 8.0 25
3081.7{8.33}7.7 8.6 9.6 30
3570.0{7.14}9.0 10.1 11.2 35
4061.3{6.25}10.2 11.5 12.8 40
4554.4{5.55}11.5 13.0 14.4 45
5049.0{5.00}12.8 14.4 16.0 50
5544.5{4.55}14.1 15.8 17.6 55
6040.8{4.17}15.4 17.3 19.2 60
6537.7{3.85}16.6 18.7 20.8 65
7035.0{3.57}17.9 20.2 22.4 70
7532.7{3.33}19.2 21.6 24.0 75
8030.6{3.13}20.5 23.0 25.6 80
9027.2{2.78}23.0 25.9 28.8 90
10024.5{2.50}25.6 28.8 32.0 100
12519.6{2.00}32.0 36.0 40.0 125
15016.3{1.67}38.4 43.2 48.0 150
221125119{12.1}6.4 761
{78}
7.2 856
{87}
8.0 951
{97}
SWM 22 25
3099.1{10.1}7.7 8.6 9.6 30
3584.9{8.66}9.0 10.1 11.2 35
4074.3{7.58}10.2 11.5 12.8 40
4566.1{6.74}11.5 13.0 14.4 45
5059.5{6.06}12.8 14.4 16.0 50
5554.0{5.51}14.1 15.8 17.6 55
6049.5{5.05}15.4 17.3 19.2 60
6545.7{4.66}16.6 18.7 20.8 65
7042.5{4.33}17.9 20.2 22.4 70
7539.6{4.04}19.2 21.6 24.0 75
8037.2{3.79}20.5 23.0 25.6 80
9033.0{3.37}23.0 25.9 28.8 90
10029.7{3.03}25.6 28.8 32.0 100
12523.8{2.43}32.0 36.0 40.0 125
15019.8{2.02}38.4 43.2 48.0 150
2512.525153{15.6}6.4 981
{100}
7.2 1103
{113}
8.0 1225
{125}
SWM 2525
30128{13.0}7.7 8.6 9.6 30
35109{11.2}9.0 10.1 11.2 35
4095.7{9.77}10.2 11.5 12.8 40
4585.1{9.68}11.5 13.0 14.4 45
5076.6{7.81}12.8 14.4 16.0 50
5569.6{7.10}14.1 15.8 17.6 55
6063.8{6.51}15.4 17.3 19.2 60
6558.9{6.01}16.6 18.7 20.8 65
7054.7{5.58}17.9 20.2 22.4 70
7551.0{5.21}19.2 21.6 24.0 75
8047.9{4.88}20.5 23.0 25.6 80
9042.5{4.34}23.0 25.9 28.8 90
10038.3{3.91}25.6 28.8 32.0 100
12530.6{3.13}32.0 36.0 40.0 125
15025.5{2.60}38.4 43.2 48.0 150
17521.9{2.23}44.8 50.4 56.0 175
使用次數100萬次50萬次30萬次

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SWM6-15
SWM6-20
SWM6-25
SWM6-30
SWM6-35
SWM6-40
SWM6-45
SWM6-50
SWM6-55
SWM6-60
SWM8-10
SWM8-15
SWM8-20
SWM8-25
SWM8-30
SWM8-35
SWM8-40
SWM8-45
SWM8-50
SWM8-55
SWM8-60
SWM8-65
SWM8-70
SWM8-75
SWM8-80
SWM10-10
SWM10-15
SWM10-20
SWM10-25
SWM10-30
SWM10-35
SWM10-40
SWM10-45
SWM10-50
SWM10-55
SWM10-60
SWM10-65
SWM10-70
SWM10-75
SWM10-80
SWM10-90
SWM12-15
SWM12-20
SWM12-25
SWM12-30
SWM12-35
SWM12-40
SWM12-45
SWM12-50
SWM12-55
SWM12-60
SWM12-65
SWM12-70
SWM12-75
SWM12-80
SWM12-90
SWM14-20
SWM14-25
SWM14-30
SWM14-35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
容許壓縮量
(mm)
當日可能 1073.01~107.009810.2156320.44.8
當日可能 1073.01~107.009813.6206315.36.4
當日可能 1073.01~107.009817256312.38
當日可能 1073.01~107.009820.4306310.29.6
當日可能 1073.01~107.009823.835638.811.2
當日可能 1073.01~107.009827.240637.712.8
當日可能 1073.01~107.009830.645636.814.4
當日可能 1073.01~107.00983450636.116
當日可能 1073.01~107.009837.455635.617.6
當日可能 1073.01~107.009840.860635.119.2
當日可能 10107.01~150.001376.8108442.93.2
當日可能 10107.01~150.0013710.2158428.64.8
當日可能 10107.01~150.0013713.6208421.56.4
當日可能 10107.01~150.0013717258417.28
當日可能 10107.01~150.0013720.4308414.39.6
當日可能 10107.01~150.0013723.8358412.211.2
當日可能 10107.01~150.0013727.2408410.712.8
當日可能 10107.01~150.0013730.645849.514.4
當日可能 10107.01~150.001373450848.616
當日可能 10107.01~150.0013737.455847817.6
當日可能 10107.01~150.0013740.860847.119.2
4天~ 10107.01~150.0013744.265846.620.8
當日可能 10107.01~150.0013747.670846.122.4
4天~ 10107.01~150.001375175845.724
4天~ 10107.01~150.0013754.480845.425.6
4天~ 10150.01~230.001966.81010561.33.2
當日可能 10150.01~230.0019610.21510540.94.8
當日可能 10150.01~230.0019613.62010530.66.4
當日可能 10150.01~230.00196172510524.58
當日可能 10150.01~230.0019620.43010520.49.6
當日可能 10150.01~230.0019623.83510517.511.2
當日可能 10150.01~230.0019627.24010515.312.8
當日可能 10150.01~230.0019630.64510513.614.4
當日可能 10150.01~230.00196345010512.316
4天~ 10150.01~230.0019637.45510511.117.6
當日可能 10150.01~230.0019640.86010510.219.2
4天~ 10150.01~230.0019644.2651059.420.8
當日可能 10150.01~230.0019647.6701058.822.4
4天~ 10150.01~230.0019651751058.224
4天~ 10150.01~230.0019654.4801057.725.6
當日可能 10150.01~230.0019661.2901056.828.8
當日可能 10230.01~580.0028410.21512659.24.8
當日可能 10230.01~580.0028413.62012644.46.4
當日可能 10230.01~580.00284172512635.58
當日可能 10230.01~580.0028420.43012629.69.6
當日可能 10230.01~580.0028423.83512625.411.2
當日可能 10230.01~580.0028427.24012622.212.8
當日可能 10230.01~580.0028430.64512619.714.4
當日可能 10230.01~580.00284345012617.816
4天~ 10230.01~580.0028437.45512616.217.6
當日可能 10230.01~580.0028440.86012614.819.2
當日可能 10230.01~580.0028444.26512613.720.8
當日可能 10230.01~580.0028447.67012612.722.4
當日可能 10230.01~580.00284517512611.824
當日可能 10230.01~580.0028454.48012611.125.6
當日可能 10230.01~580.0028461.2901269.928.8
當日可能 10230.01~580.0038313.62014759.86.4
當日可能 10230.01~580.00383172514747.98
當日可能 10230.01~580.0038320.43014739.99.6
當日可能 10230.01~580.0038323.83514734.211.2

Loading...

規格概要

彈簧的使用方法與注意事項 P.356
比D25大之尺寸刊載於沖壓模具用標準零件型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767