(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧 超超級壓縮用 SWY 【FA機械用標準零件】

彈簧 超超級壓縮用 SWY 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2024/06/30截止

Coil Spring For Ultra High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx65%

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

使用次數:100萬次(L×70%為30萬次)。
彈簧的使用方法與注意事項 P.356
材質 彈簧用油回火線
●荷重的計算方法:荷重=彈簧常數×壓縮量
(國際單位) N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
kgf=N×0.101972

規格表

型式
SWY 12.540
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×65%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Type D−L
117202.26{0.23}13.0 29.4
{3.0}
SWY 11− 20
251.81{0.18}16.3 25
301.51{0.15}19.5 30
351.29{0.13}22.8 35
401.13{0.12}26.0 40
451.01{0.10}29.3 45
500.91{0.092}32.5 50
550.82{0.084}35.8 55
600.75{0.077}39.0 60
650.70{0.071}42.3 65
700.65{0.066}45.5 70
750.60{0.061}48.8 75
800.57{0.058}52.0 80
900.50 {0.051}58.5 90
1000.45{0.046}65.0 100
12.58.5203.09{0.32}13.0 40.2
{4.1}
SWY 12.5−20
252.47{0.25}16.3 25
302.06{0.21}19.5 30
351.77{0.18}22.8 35
401.55{0.16}26.0 40
451.37{0.14}29.3 45
501.24{0.13}32.5 50
551.12{0.11}35.8 55
601.03{0.11}39.0 60
650.95{0.10}42.3 65
700.88{0.090}45.5 70
750.82{0.084}48.8 75
800.77{0.079}52.0 80
900.69{0.070}58.5 90
1000.62{0.063}65.0 100
1100.56{0.057}71.5 110
1200.52{0.053}78.0 120
1250.49{0.050}81.3 125
16.510.5207.02{0.72}13.091.2
{9.3}
SWY 16.5− 20
255.61{0.57}16.3 25
304.68{0.48}19.5 30
354.01{0.41}22.8 35
403.51{0.36}26.0 40
453.12{0.32}29.345
502.81{0.29}32.5 50
552.55{0.26}35.8 55
602.34{0.24}39.0 60
652.16{0.22}42.3 65
702.00{0.20}45.5 70
751.87{0.19}48.8 75
801.75{0.18}52.0 80
901.56{0.16}58.5 90
1001.40{0.14}65.0 100
1101.28{0.13}71.5 110
1201.17{0.12}78.0 120
1251.12{0.11}81.3 125
1500.94{0.10}97.5 150

DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×65%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Type D−L
20.513.5305.58{0.57}19.5 108.9
{11.1}
SWY20.5− 30
354.78{0.49}22.8 35
404.19{0.43}26.0 40
453.72{0.38}29.3 45
503.35{0.34}32.5 50
553.04{0.31}35.8 55
602.79{0.28}39.0 60
652.58{0.26}42.3 65
702.39{0.24}45.5 70
752.23{0.23}48.8 75
802.09{0.21}52.0 80
901.86{0.19}58.5 90
1001.67{0.17}65.0 100
1101.52{0.16}71.5 110
1201.40{0.14}78.0 120
1251.34{0.14}81.3 125
1301.29{0.13}84.5 130
1401.20{0.12}91.0 140
1501.12{0.11}97.5 150
24.516.5306.99{0.71}19.5 136.3
{13.9}
SWY24.5− 30
355.99{0.61}22.8 35
405.24{0.53}26.0 40
454.66{0.48}29.3 45
504.19{0.43}32.5 50
553.81{0.39}35.8 55
603.50{0.36}39.0 60
653.23{0.33}42.3 65
703.00{0.31}45.5 70
752.80{0.29}48.8 75
802.62{0.27}52.0 80
902.33{0.24}58.5 90
1002.10{0.21}65.0 100
1101.91{0.19}71.5 110
1201.75{0.18}78.0 120
1251.68{0.17}81.3 125
1301.61{0.16}84.5 130
1401.50{0.15}91.0 140
1501.40{0.14}97.5 150
1751.20{0.12}113.8 175
2001.05{0.11}130.0 200
3021358.79{0.90}22.8200.1
{20.4}
SWY 30− 35
407.69{0.78}26.0 40
456.84{0.70}29.3 45
506.16{0.63}32.5 50
555.60{0.57}35.8 55
605.13 {0.52}39.0 60
654.74{0.48}42.3 65
704.40{0.45}45.5 70
754.10{0.42}48.8 75
803.85{0.39}52.0 80
903.42{0.35}58.5 90
1003.08{0.31}65.0 100
1102.80{0.29}71.5 110
1202.56{0.26}78.0 120
1252.46{0.25}81.3 125
1302.37{0.24}84.5 130
1402.20{0.22}91.0 140
1502.05{0.21}97.5 150
1601.92{0.20}104.0 160
1701.81{0.18}110.5 170
1751.76{0.18}113.8 175
1801.71{0.17}117.0 180
1901.62{0.17}123.5 190
2001.54{0.16}130.0 200
2501.23{0.13}162.5 250
3001.03{0.10}195.0 300

DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×65%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Type D−L
37264011.32{1.15}26.0 294.2
{30.0}
SWY 37− 40
4510.06{1.03}29.3 45
509.05{0.92}32.5 50
558.23{0.84}35.8 55
607.54{0.77}39.0 60
656.96{0.71}42.3 65
706.47{0.66}45.5 70
756.03{0.62}48.8 75
805.66{0.58}52.0 80
905.03{0.51}58.5 90
1004.53{0.46}65.0 100
1104.11{0.42}71.5 110
1203.77{0.38}78.0 120
1303.48{0.36}84.5 130
1403.23{0.33}91.0 140
1503.02{0.31}97.5 150
1602.83{0.29}104.0 160
1702.66{0.27}110.5 170
1802.51{0.26}117.0 180
1902.38{0.24}123.5 190
2002.26{0.23}130.0 200
2252.01{0.21}146.3 225
2501.81{0.18}162.5 250
2751.65{0.17}178.8275
3001.51{0.15}195.0 300
42315012.07{1.23}32.5 392.3
{40.0}
SWY 42− 50
6010.06{1.03}39.0 60
708.62{0.88}45.5 70
807.54{0.77}52.0 80
906.71{0.68}58.5 90
1006.03{0.62}65.0 100
1105.49{0.56}71.5 110
1205.03{0.51}78.0 120
1304.64{0.47}84.5 130
1404.31{0.44}91.0 140
1504.02{0.41}97.5 150
1603.77{0.38}104.0 160
1703.55{0.36}110.5 170
1803.35{0.34}117.0 180
1903.18{0.32}123.5 190
2003.02{0.31}130.0 200
2252.68{0.27}146.3 225
2502.41{0.25}162.5 250
2752.19{0.22}178.8275
3002.01{0.21}195.0 300

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SWY11-20
SWY11-25
SWY11-30
SWY11-35
SWY11-40
SWY11-45
SWY11-50
SWY11-55
SWY11-60
SWY11-65
SWY11-70
SWY11-75
SWY11-80
SWY11-90
SWY11-100
SWY12.5-20
SWY12.5-25
SWY12.5-30
SWY12.5-35
SWY12.5-40
SWY12.5-45
SWY12.5-50
SWY12.5-55
SWY12.5-60
SWY12.5-65
SWY12.5-70
SWY12.5-75
SWY12.5-80
SWY12.5-90
SWY12.5-100
SWY12.5-110
SWY12.5-120
SWY12.5-125
SWY16.5-20
SWY16.5-25
SWY16.5-30
SWY16.5-35
SWY16.5-40
SWY16.5-45
SWY16.5-50
SWY16.5-55
SWY16.5-60
SWY16.5-65
SWY16.5-70
SWY16.5-75
SWY16.5-80
SWY16.5-90
SWY16.5-100
SWY16.5-110
SWY16.5-120
SWY16.5-125
SWY16.5-150
SWY20.5-30
SWY20.5-35
SWY20.5-40
SWY20.5-45
SWY20.5-50
SWY20.5-55
SWY20.5-60
SWY20.5-65
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
容許壓縮量
(mm)
當日可能 1016.01~30.0029.47201172.2613.0
當日可能 1016.01~30.0029.48.7251171.8116.3
當日可能 1016.01~30.0029.410.5301171.5119.5
當日可能 1016.01~30.0029.412.2351171.2922.8
當日可能 1016.01~30.0029.414401171.1326
當日可能 1016.01~30.0029.415.7451171.0129.3
4天~ 1016.01~30.0029.417.5501170.9132.5
當日可能 1016.01~30.0029.419.2551170.8235.8
當日可能 1016.01~30.0029.421601170.7539
4天~ 1016.01~30.0029.422.7651170.7042.3
4天~ 1016.01~30.0029.424.5701170.6545.5
4天~ 1016.01~30.0029.426.2751170.648.8
4天~ 1016.01~30.0029.428801170.5752.0
當日可能 1016.01~30.0029.431.5901170.558.5
4天~ 1016.01~30.0029.4351001170.4565.0
當日可能 1030.01~50.0040.272012.58.53.0913.0
當日可能 1030.01~50.0040.28.72512.58.52.4716.3
當日可能 1030.01~50.0040.210.53012.58.52.0619.5
當日可能 1030.01~50.0040.212.23512.58.51.7722.8
當日可能 1030.01~50.0040.2144012.58.51.5526
當日可能 1030.01~50.0040.215.74512.58.51.3729.3
當日可能 1030.01~50.0040.217.55012.58.51.2432.5
當日可能 1030.01~50.0040.219.25512.58.51.1235.8
當日可能 1030.01~50.0040.2216012.58.51.0339
當日可能 1030.01~50.0040.222.76512.58.50.9542.3
4天~ 1030.01~50.0040.224.57012.58.50.8845.5
4天~ 1030.01~50.0040.226.27512.58.50.8248.8
當日可能 1030.01~50.0040.2288012.58.50.7752.0
當日可能 1030.01~50.0040.231.59012.58.50.6958.5
當日可能 1030.01~50.0040.23510012.58.50.6265.0
當日可能 1030.01~50.0040.238.511012.58.50.5671.5
4天~ 1030.01~50.0040.24212012.58.50.5278.0
4天~ 1030.01~50.0040.243.712512.58.50.4981.3
當日可能 1073.01~107.0091.272016.510.57.0213.0
當日可能 1073.01~107.0091.28.72516.510.55.6116.3
當日可能 1073.01~107.0091.210.53016.510.54.6819.5
當日可能 1073.01~107.0091.212.23516.510.54.0122.8
當日可能 1073.01~107.0091.2144016.510.53.5126
當日可能 1073.01~107.0091.215.74516.510.53.1229.3
當日可能 1073.01~107.0091.217.55016.510.52.8132.5
4天~ 1073.01~107.0091.219.25516.510.52.5535.8
4天~ 1073.01~107.0091.2216016.510.52.3439
當日可能 1073.01~107.0091.222.76516.510.52.1642.3
4天~ 1073.01~107.0091.224.57016.510.5245.5
4天~ 1073.01~107.0091.226.27516.510.51.8748.8
當日可能 1073.01~107.0091.2288016.510.51.7552.0
當日可能 1073.01~107.0091.231.59016.510.51.5658.5
當日可能 1073.01~107.0091.23510016.510.51.4065.0
4天~ 1073.01~107.0091.238.511016.510.51.2871.5
當日可能 1073.01~107.0091.24212016.510.51.1778.0
4天~ 1073.01~107.0091.243.712516.510.51.1281.3
當日可能 1073.01~107.0091.252.515016.510.50.9497.5
當日可能 10107.01~150.00108.910.53020.513.55.5819.5
當日可能 10107.01~150.00108.912.23520.513.54.7822.8
當日可能 10107.01~150.00108.9144020.513.54.1926
當日可能 10107.01~150.00108.915.74520.513.53.7229.3
當日可能 10107.01~150.00108.917.55020.513.53.3532.5
4天~ 10107.01~150.00108.919.25520.513.53.0435.8
當日可能 10107.01~150.00108.9216020.513.52.7939
當日可能 10107.01~150.00108.922.76520.513.52.5842.3

Loading...

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767