(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

極低頭內六角孔螺栓 單品・盒裝販售【FA機械用標準零件】【包裝數為1~500】

極低頭內六角孔螺栓 單品・盒裝販售【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2024/06/30截止

整箱購買較為便宜。
Hex Socket Extra Low Head Cap Screws

(i)請注意

  • CBSM為預計停售商品,庫存售完即停止販售不另行通知,敬請見諒。替代型號為CBSA
  • CBSTS 、BOX-CBSTS因全球訂單量增加,部份尺寸交期不穩暫時停止販售。
  • CBSS與【金型用標準零件】為相同產品,刊載商品數可能不同,請依需求選用合適的規格。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

極低頭內六角孔螺栓【1~500pcs入】:關聯圖像
Type 材質 硬度 表面處理強度區分※頭部強度區分
CBSSSCM43532~39HRC染黑處理10.95.8 (M10 4.8)
CBSM電鍍鋅
CBSA三價鉻酸鹽
CBSR鍍低溫黑色鉻
CBSTS相當於SUS304(註1)
BOX−CBSTS
(註1)CBSTS的拉伸強度400N/mm2

規格表

型式
CBSA6−12
M×PABt
max.
(e)
max.
r
2×0.441.31.21.20.1以上
(0.2以上)
2.5×0.4551.31.51.5
3×0.561.521.6
4×0.7822.51.60.2以上
5×0.89332
6×1.010342.50.25以上
(0.2以上)
8×1.25134530.4以上
(0.2以上)
10×1.516
(15)
563.5
CBSTS為( )內之尺寸。
*CBSS・CBSA・CBSTS的M2型為1.1、M2.5型為1.3。
*CBSS・CBSM・CBSA・CBSR的M3型為1.3。
■單品販售
型式CBSSCBSMCBSACBSRCBSTS
NT$基準單價NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準
單價
NT$折扣
單價
NT$基準
單價
NT$折扣單價
TypeM-L1~300 pcs1~99 pcs100~300 pcs1~19 pcs20~99 pcs100~300 pcs1~99 pcs100~300 pcs1~4 pcs5~99 pcs100~300 pcs
CBSS
C
BSM
CBSA
CBSR
CBSTS
2 3   
4    
5    
6   
8   
10   
12
2.5- 3   
4 
5       
6   
8   
10   
12
3- 4   
5   
6     
8
10 
12   
4- 5   
6     
8 
10 
12
14
16   
18
20
5- 6       
8    
10 
12      
14
16        
18
20        
25
6- 6          
8    
10 
12 
14   
16        
18
20        
25     
30      
8- 6          
8 
10 
12     
14
16        
18   
20        
25   
30       
10- 10       
12    
14
16    
18
20    
25    
30       
加註*記號之尺寸建議選用盒裝販售品。
M2・M2.5用六角扳手P. 222
超過表中最大數量時交期另估
■盒裝販售
型式NT$基準單價每盒數量
TypeM-L每1 pcs價格1~10盒
BOX-CBSTS
(不鏽鋼)
6- 8  500 pcs/盒
10
12  
16  
20  
25  
8-10  200 pcs/盒
12
16  
20
25  
10-16  
20
25  150 pcs/盒
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BOX-CBSTS3-5
BOX-CBSTS3-6
BOX-CBSTS3-8
BOX-CBSTS3-10
BOX-CBSTS3-12
BOX-CBSTS4-5
BOX-CBSTS4-6
BOX-CBSTS4-8
BOX-CBSTS4-10
BOX-CBSTS4-12
BOX-CBSTS4-16
BOX-CBSTS5-6
BOX-CBSTS5-8
BOX-CBSTS5-10
BOX-CBSTS5-12
BOX-CBSTS5-16
BOX-CBSTS5-20
BOX-CBSTS6-8
BOX-CBSTS6-10
BOX-CBSTS6-12
BOX-CBSTS6-16
BOX-CBSTS6-20
BOX-CBSTS6-25
BOX-CBSTS8-10
BOX-CBSTS8-12
BOX-CBSTS8-16
BOX-CBSTS8-20
BOX-CBSTS8-25
BOX-CBSTS10-16
BOX-CBSTS10-20
BOX-CBSTS10-25
CBSA2-4
CBSA2-5
CBSA2-6
CBSA2-8
CBSA2-10
CBSA2-12
CBSA2.5-5
CBSA2.5-6
CBSA2.5-8
CBSA2.5-10
CBSA2.5-12
CBSA3-4
CBSA3-5
CBSA3-6
CBSA3-8
CBSA3-10
CBSA3-12
CBSA4-5
CBSA4-6
CBSA4-8
CBSA4-10
CBSA4-12
CBSA4-16
CBSA5-6
CBSA5-8
CBSA5-10
CBSA5-12
CBSA5-16
CBSA5-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼)

包裝數為500

4天~ 10350.5[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 10360.5[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 10380.5[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 103100.5[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 103120.5[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 10450.7[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 10460.7[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 10480.7[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 104100.7[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 104120.7[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 104160.7[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 10560.8[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 10580.8[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 105100.8[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 105120.8[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 105160.8[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 105200.8[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 10681[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 106101[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 106121[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 106161[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 106201[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為500

4天~ 106251[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為200

4天~ 108101.25[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為200

4天~ 108121.25[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為200

4天~ 108161.25[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為200

4天~ 108201.25[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為200

4天~ 108251.25[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為200

4天~ 1010161.5[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為200

4天~ 1010201.5[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-

包裝數為150

4天~ 1010251.5[不銹鋼] 相當於SUS304箱・袋-
4天~ 10240.4[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 10250.4[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 10260.4[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 10280.4[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 102100.4[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 102120.4[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 102.550.45[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 102.560.45[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 102.580.45[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 102.5100.45[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 102.5120.45[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 10340.5[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 10350.5[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 10360.5[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 10380.5[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 103100.5[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 103120.5[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 10450.7[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 10460.7[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 10480.7[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 104100.7[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 104120.7[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 104160.7[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 10560.8[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 10580.8[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 105100.8[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
當日可能 105120.8[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 105160.8[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9
4天~ 105200.8[鋼] SCM435[鍍三價鉻] 鍍三價鉻零售(能以1 pcs為單位購入)10.9

Loading...

基本資訊

詳細形狀 極低頭 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767